Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví na výstave EICMA 2014 inovatívne riešenia pre motocykle

  • Príbeh

    2014 november 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 4. novembra 2014: SKF predstaví na tohtoročnej výstave International Motorcycle Exhibition (EICMA) úplný výber svojich inovatívnych riešení pre trh náhradných dielov pre dvojkolesové vozidlá. Podujatie sa uskutoční v talianskom Miláne, od 6. do 9. novembra 2014. Popredná svetová spoločnosť v oblasti kolesových ložísk a tesniacich riešení predstaví v pavilóne 4, v stánku Q67 súpravu tesnení pre vidlice, súpravu vidlicových stieračov nečistôt, jednotku tesniacej hlavy a súpravu kolesového tesnenia.

    Súprava tesnení pre vidlice poskytuje mimoriadny tesniaci výkon

    Súpravu tesnení pre vidlice vyvinula spoločnosť SKF na zabezpečenie mimoriadneho tesniaceho výkonu pri znížení statického trenia. Súprava je vhodná pre vidlice všetkých kvalitných motocyklov a MTB. Je zostavená z olejového tesnenia a stieracieho tesnenia tak, aby odolávala znečistenému prevádzkovému prostrediu, poskytovala nízke trenie a obmedzené nasávanie vzduchu, a aby pritom umožňovala stály hydraulický výkon na úrovni výrobných nastavení. V prípade vidlíc MTB sú funkcie stierania a tesnenia oleja integrované spravidla do jednoduchého tesnenia.


    Súprava vidlicových stieračov nečistôt redukuje znečistenie v najdrsnejších podmienkach


    Súprava vidlicových stieračov nečistôt od SKF je inovatívne riešenie pripravené na okamžité používanie pre mimocestné jednostopové vozidlá. Je navrhnuté tak, aby na vidlicu mohlo byť umiestnené bez potreby demontovania kolesa. Zabráni znečisteniu blatom a následnému treniu, v dôsledku čoho zvyšuje bezpečnosť vodiča zvýšením výkonu vidlice a zlepšením prevádzkových podmienok tesnenia. Súprava obsahuje dva vidlicové stierače nečistôt, závlačky na upevnenie a podrobný návod.


    Integrované riešenie jednotky tesniacej hlavy zvyšuje výkon a komfort riadenia


    Jednotka tesniacej hlavy bola navrhnutá na zvýšenie výkonu tlmičov mimocestných vozidiel. Tieto jednotky sú integrovaným riešením, ktoré zabezpečuje jednoduchú montáž a tesnenie pri veľkom tepelnom rozsahu (od -40 do +150 °C). Jednotka obsahuje päť vopred osadených komponentov (integrované jednokomorové tesnenie, podložka, puzdro, tesniaca hlava a stierač nečistôt), čo umožňuje jednoduchšie prúdenie vzduchu a rýchlejšiu montáž v porovnaní s alternatívami, ktoré pozostávajú z viacerých komponentov. Za účelom zjednodušenia a zefektívnenia údržby jednotky tesniacej hlavy ponúka SKF servisnú súpravu, ktorá obsahuje integrované jednokomorové tesnenie, podložku a stierač.


    Súprava kolesového tesnenia chráni proti vysokému stupňu znečistenia v akomkoľvek prostredí


    Súprava kolesového tesnenia SKF zabezpečuje menšie trenie kolies, dlhší prevádzkový čas a predĺženú životnosť ložiska, čím prispieva k väčšej radosti z jazdy. Vďaka zníženiu trenia zvyšuje súprava kolesového tesnenia efektívnosť. Je vhodná pre všetky typy nábojov kolies motocyklov, hlavne mimocestných vozidiel prevádzkovaných v mimoriadne znečistenom prostredí. Patentovaná konštrukcia tesnenia obsahuje aj integrovaný plastový štít, vďaka ktorému je tesnenie odolné voči vysokotlakovému umývaniu.


    Návštevníci EICMA 2014 nájdu SKF v pavilóne 4, v stánku Q67, teda v stánku spoločnosti Innteck. Spoločnosť Innteck, ktorá je známa svojimi spoľahlivými produktmi najvyššej kvality, je oficiálnym distribučným partnerom SKF v oblasti tesniacich riešení navrhovaných pre dvojkolesové vozidlá. Experti spoločnosti budú návštevníkom k dispozícii, aby vysvetlili výhody týchto inovácií.


    Spoločnosť SKF

        (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: 

    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. 

    Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (3.0 MB)

SKF logo