Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF uspokojuje dopyt automobilového priemyslu inovatívnym produktom typu „dva v jednom“ pre elektrické vozidlá

  • Príbeh

    2014 november 21, 14:00 CEST

    SKF vyvinula ložiskovú jednotku so snímačom na kódovanie motorov (SKF MESBU), ktorá ponúka hladké a presné ovládanie motorov novej generácie vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom, vrátane štartérov a alternátorov pre systémy „stop & start“.


    Göteborg, Švédsko, 21. novembra 2014: SKF predstavila ložiskovú jednotku so snímačom na kódovanie motorov (SKF MESBU) pre trh vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom. Vývoj technológie ložísk so snímačmi má jedinečný význam a tento produkt je prvý v rámci priemyslu, ktorý integruje ložisko a technológiu snímačov do jedného, kompaktného celku. Jednotka SKF MESBU je špeciálne navrhnutá a vyrobená na zvýšenie prevádzkového výkonu a funkčnej presnosti vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom, vrátane funkcie „stop & start“, ktorého základom sú štartéry a alternátory. Okrem toho vo výraznej miere znižuje výrobné náklady zákazníka, pretože výkon snímača je úplne nezávislý od procesu montáže u zákazníka.


    V porovnaní so skoršími ložiskami so snímačmi, ktoré boli navrhnuté k synchrónnym motorom, nový produkt SKF MESBU poskytuje presné signály pre ovládanie asynchrónnych motorov vďaka integrovaniu technológie magnetických snímačov do ložísk. Jednotka vysiela prírastkové signály kódovacieho druhu na úrovni kvality a presnosti, ktorá je certifikovaná spoločnosťou SKF, čo umožňuje meranie rýchlosti a smeru asynchrónneho motora v reálnom čase.


    Kompaktné vyhotovenie a zvýšený výkon produktu SKF MESBU znamená pre zákazníka zníženie hmotnosti a zmenšenie rozmerov elektromotora, ako aj úsporu nákladov. Výsledkom je racionálnejší montážny proces a konečný produkt.


    Alberto Carlevaris, manažér segmentu motorov a e-pohonov SKF povedal: „Predstavením ložiskovej jednotky so snímačom na kódovanie motorov si SKF upevnila svoju pozíciu v oblasti dodávok jedinečných ložiskových technológií a riešení. Keďže odvetvie výroby elektrických motorov sa stále viac posúva smerom k asynchrónnemu elektrickému riadeniu, je mimoriadne dôležité, že technológia podporujúca tieto zmeny - ložisková jednotka so snímačom na kódovanie motorov SKF dokonale uspokojuje potreby zákazníkov. To znamená, že ponúkame kompaktné produkty, ktoré vyhovujú špeciálnym požiadavkám tejto oblasti, keďže prispievajú k zvýšeniu výkonu a zníženiu spotreby energie, pričom umožňujú zvýšenie špecifického výkonu a zjednodušenie montáže pre výrobcov elektromotorov.“


    Produkt SKF MESBU je súčasťou portfólia produktov a služieb „BeyondZero“ spoločnosti SKF. Tieto produkty a služby sú navrhnuté tak, aby mali pozitívny dopad na životné prostredie a boli prínosom pre zákazníkov. Keďže jednotka predstavuje kľúčový komponent vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom, zohráva dôležitú úlohu v znížení emisií a spotreby paliva. Namontovanie ľahšieho a menšieho elektromotora umožňuje aj efektívnejšiu prevádzku vozidla. 


    Ložisková jednotka so snímačom na kódovanie motora SKF poskytuje aj celý rad voliteľných doplnkových funkcií. Medzi tieto patrí napríklad teleso snímača s prírubovým vyhotovením, ktoré môže byť namontované ako súčasť skrine motora, ako aj guľkové ložisko SKF pre prevádzku s nízkym trecím momentom a pre jazdu pri vysokej rýchlosti.


    Spoločnosť SKF

         (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: 

    Vzťahy s médiami: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete.


    Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com


    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

    ™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (135 KB)

SKF logo