Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nové výkonné mazacie čerpadlo Lincoln pre viac vedení

  • Príbeh

    2014 december 15, 14:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 15. decembra 2014: SKF dnes oznámila uvedenie svojho nového čerpadla Lincoln P212 na použitie v mazacích systémoch s väčším počtom vedení alebo ako centrálne čerpadlo vo veľkých progresívnych systémoch. Toto spoľahlivé čerpadlo bolo navrhnuté na použitie v drsných podmienkach, je vhodné pre aplikácie, ako napríklad vŕtanie tunelov, banícky priemysel, gumárenský priemysel a rôzne stacionárne stroje s veľkou spotrebou maziva, ako aj na použitie s určitými tesniacimi prvkami.

    Čerpadlo Lincoln P212 pre viac vedení zabezpečuje dodávku veľkého množstva mazacieho oleja, pričom dokáže zásobovať až 12 jednotiek. Čerpadlo s modulárnym vyhotovením je úsporné, jeho osadenie a údržba je jednoduchá, pretože nepotrebuje ďalšie rozvody na spojenie dvoch alebo viac čerpacích jednotiek. Motor tohto univerzálneho čerpadla má výkon 0,55 kW (400 V AC). Jeho výkon je možné jednoducho nastaviť od 150 do 1480 cm³/h s 50 Hz motorom, alebo od 180 do 1776 cm³/h pri použití 60 Hz motora.

    Maximálny prevádzkový tlak čerpadla Lincoln P212 pre viac vedení je 350 bar (5 070 psi) a efektívny výkon podáva v teplotnom rozsahu od -20 do +70 °C. Kapacita odolnej nádrže čerpadla je 30 litrov a na základe dodatočnej objednávky môže byť vybavená ultrazvukovým snímačom na sledovanie množstva maziva. Integrovaná miešacia lopata udržiava mazivo hladké, vďaka čomu je dávkovanie jednoduché aj pri nízkych teplotách.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. 

    Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (3.4 MB)

SKF logo