Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Inovácia SKF pomáha spoločnosti Scuderia Ferrari znížiť hmotnosť a straty výkonu

  • Príbeh

    2015 marec 12, 14:00 CEST

    Nová technológia ložísk SKF pomáha v tejto sezóne stajni Scuderia Ferrari zlepšiť výkon a životnosť prevodovky počas pretekov

    Göteborg, Švédsko, 12. marca 2015: Aj v roku 2015 pokračuje partnerstvo medzi spoločnosťou znalostného inžinierstva SKF a stajňou Scuderia Ferrari v podobe vývoja špecializovaných komponentov a systémov pre zníženie hmotnosti a strát výkonu v dôsledku trenia.

    SKF úzko spolupracuje so Scuderia Ferrari, aby vytvorila ložiskové sady vyrobené zo špeciálne vyvinutej nástrojovej ocele. V dôsledku adaptácie procesu tepelnej úpravy sa spoločnosti SKF podarilo optimalizovať povrchovú pevnosť tohto materiálu. Vďaka tomu je každé ložisko extrémne odolné voči únave povrchu a je schopné odolávať mimoriadne vysokému kontaktnému namáhaniu, ktoré sa vyskytuje v aplikáciách Formuly 1. V dôsledku toho možno použiť menšie ložiská bez ovplyvnenia výkonu alebo spoľahlivosti.

    Nové ložiskové sady sa v súčasnosti používajú v najnovšej prevodovke Scuderia Ferrari, v prípade ktorej sa vďaka menším rozmerom znížila celková hmotnosť o viac než 20%. Výkon prevodovky sa ďalej zlepšuje vďaka používaniu keramických ložiskových valčekov a optimalizovaného vnútorného usporiadania; ich kombinácia významne znižuje straty výkonu v dôsledku trením.

    Scuderia Ferrari využíva v rámci ďalšieho rozvoja najnovšiu technológiu SKF na sledovanie stavu. Technológia sa zakladá na modulárnej platforme IMx spoločnosti, ktorá bola preprojektovaná tak, aby spĺňala špecifické požiadavky Tímu. Spoločnosť SKF upravila najmä hardvér, aby mohla spracovávať výnimočne veľké objemy dát pri vysokých rýchlostiach – zvyčajne až 100-krát rýchlejšie než sa obvykle vyžaduje v najzložitejších priemyselných aplikáciách.

    Vďaka používaniu pokročilého softvéru SKF Observer, ktorý je nainštalovaný na zariadenia pre testovanie motorov a turbodúchadiel Scuderia Ferrari, systém sledovania stavu zabezpečuje ochranu majetku, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti, preventívnu údržbu a zvýšenie rýchlosti vývoja.

    Ing. Mattia Binotto - riaditeľ pre pohonné jednotky Scuderia Ferrari vysvetľuje, že: „SKF hrá významnú úlohu vo vytvorení nového monopostu Formuly 1 na rok 2015. Riešenie IMx nám dáva nový obraz o výkone našich motorov, zatiaľ čo nové ložiská prevodovky, spolu so špeciálnymi dielmi slúžiacimi pre energetické zhodnocovanie a s ďalšími dôležitými systémami na palube, budú mať zásadný význam a pomôžu nám udržať konkurenčnú výhodu v nadchádzajúcich pretekoch.“

    Jeroen Wensing, manažér inovácií divízie SKF Racing Unit dodáva, že „SKF sponzoruje Scuderia Ferrari od roku 1947, čo je najdlhšie technické partnerstvo svojho druhu v histórii F1. Spoločne sme sa vždy snažili posunúť hranice výkonu a spoľahlivosti a získané technické vedomosti sme použili na to, aby sme našim zákazníkom v celom priemysle poskytovali čerstvé nápady a neustále prinášali inovácie.“

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. 

    Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.8 MB)

SKF logo