Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF na ANUGA FoodTec: zlepšenie výkonnosti prostredníctvom nového prístupu k riadeniu výrobných prostriedkov

  • Príbeh

    2015 marec 18, 15:00 CEST

    Spoločnosť SKF na veľtrhu ANUGA preukáže svoje odborné znalosti v oblasti riadenia výrobných prostriedkov - a vysvetlí, ako tento prístup pomohol spoločnosti Nestlé dosiahnuť zlepšenie v jednom zo svojich závodov

    Göteborg, Švédsko, 18. marca 2015: SKF predvedie na veľtrhu ANUGA FoodTec svoje rozsiahle možnosti a v podrobnej prezentácii predstaví svoj prístup v oblasti riadenia výrobných prostriedkov, ktorý pomohol spoločnosti Nestlé dosiahnuť zlepšenie. SKF bude viesť aj diskusie o budúcnosti riadenia výrobných prostriedkov a o tom, ako zlepšiť súčasné postupy riadenia výrobných prostriedkov tak, aby to zapôsobilo na výkon výrobných liniek a na dosiahnutie obchodných cieľov.

    „V mnohých prípadoch sa preukázalo, že zavedenie nového prístupu k existujúcim zvyklostiam riadenia výrobných prostriedkov – pričom spôsob, akým je údržba riadená, je upravený iba v malej miere – môže mať obrovský vplyv na výsledky,“ hovorí Egon Doyer, Manažér globálnej obchodnej činnosti SKF zodpovedný za poradenstvo v oblasti spoľahlivosti výrobných prostriedkov.

    Tieto nápady Doyer podrobne predstaví v špeciálnej prezentácii vo štvrtok, 26. marca od 10:30 do 11:00 hod. V prezentácii preskúma budúcnosť riadenia výrobných prostriedkov prostredníctvom mnohých tém, vrátane nasledovných:

    • Trendy, o ktorých si SKF myslí, že budú ovplyvňovať budúcnosť riadenia výrobných prostriedkov verzus trendy spred 10 rokov
    • Ako môžu priemyselné subjekty zmeniť súčasné postupy tak, aby boli pripravené? Referenčný prípad od Nestlé
    • Digitálne obchodné riešenia na podporu efektívnosti riadenia výrobných prostriedkov

    Okrem toho na podujatí SKF predstaví špecifické priemyselné tesniace riešenia, napríklad štandardné tesnenia (radiálne a axiálne tesnenia hriadeľov, hydraulické tesnenia), ako aj tesnenia optimalizované na aplikáciu a vyrobené z materiálov schválených FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv). Príkladom je modrá tesniaca hmota ECOPUR 95A-blFG, ktorá spĺňa prísne požiadavky nariadenia (ES) 1935/2004.

    Prezentácia Egona Doyera o budúcnosti riadenia výrobných prostriedkov a špecifických tesniacich riešení sú len príklady spomedzi prezentácií spoločnosti SKF na tohtoročnom veľtrhu ANUGA FoodTec (24. – 27. marca). Viac informácií nájdete v hale 05.1, v stánku B-040.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1019 KB)

SKF logo