Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Nová generácia ložísk so snímačom poskytuje presný signál pre spoľahlivé ovládanie motora

  • Príbeh

    2015 apríl 02, 14:00 CEST

    Ložiská so snímačmi SKF ponúkajú novú generáciu snímacej jednotky motora SKF, ktorá prináša dlhšiu životnosť a znižuje náklady na údržbu v asynchrónnych motoroch

    Göteborg, 2. apríla 2015: SKF dnes oznámila, že vyvinula novú generáciu snímacej jednotky motora, ktorá je schopná dodávať do riadiacej jednotky presné signály, a to aj v nepriaznivom elektromagnetickom prostredí asynchrónneho motora. Prostredníctvom monitorovania rýchlosti a smeru hriadeľa, signál umožňuje spoľahlivé ovládanie motora. Vďaka tomuto integrovanému riešeniu sa koncový užívateľ môže tešiť z dlhšej životnosti ložiska so snímačom, z vyššej spoľahlivosti a nižších nákladov na údržbu.

    Súčasťou tohto nového ložiska so snímačom je aj Faradayova klietka, ktorá spolu s vloženým filtrom elektromagnetickej interferencie vytvára fyzický kryt proti účinkom vonkajších magnetických polí a chráni pred nárazovým prúdom a elektrostatickým výbojom.

    Francois Niarfeix, manažér programu vývoja výrobkov SKF uviedol: „Táto nová generácia snímacej jednotky motora SKF je odpoveďou na nadchádzajúci dopyt na trhu. Spojením všetkých kompetencií SKF sme dosiahli náš cieľ poskytovať spoľahlivé ložisko so snímačom, ktoré sa prispôsobí rôznym prostrediam. V dôsledku toho ponúkame našim zákazníkom nákladovo efektívny produkt s dlhou životnosťou.“

    Táto nová generácia snímacej jednotky motora SKF sa pýši kompaktným vyhotovením, je ľahko sa namontovateľná, je plne zameniteľná s predchádzajúcou generáciou modelov a spĺňa priemyselné normy.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.3 MB)

SKF logo