Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Magnetické ložiská SKF ponúkajú optimálnu spoľahlivosť aj 25 rokov po montáži

  • Príbeh

    2015 apríl 07, 14:00 CEST

    Magnetické ložiská SKF namontované do bezolejového odstredivého kompresora na zemný plyn už 25 rokov nepretržite fungujú v kompresorovej stanici TransCanada - Wolf Lake v kanadskom meste Alberta.


    Göteborg, Švédsko, 7. apríla 2015: Magnetické ložiská SKF S2M, ktoré boli namontované do odstredivého kompresora na zemný plyn v kompresorovej stanici Wolf Lake spoločnosti TransCanada Pipelines, sú po štvrť storočí ešte stále v prevádzke. Kompresorová stanica s magnetickými ložiskami namontovanými do odstredivého plynového kompresora vykazuje v posledných piatich (5) rokoch celkovú dostupnosť na úrovni 98,5%. Tieto magnetické ložiská, ktoré poskytujú vysokú spoľahlivosť s minimálnou opravou a údržbou, boli namontované koncom 80-tych rokov v rámci iniciatívy spoločnosti TransCanada v oblasti bezolejových kompresorov.

    25 ročná prevádzka magnetických ložísk SKF S2M v kompresorovej stanici Wolf Lake, ktorá v roku 1989 uviedla do prevádzky plynovodný kompresor s výkonom 25 MW poháňaný plynovou turbínou, je dôkazom toho, ako ložiská bez trenia a oleja a s malou náročnosťou na údržbu zvyšujú spoľahlivosť ropných a plynárenských aplikácií. Technológia magnetického ložiska ponúka mnoho výhod oproti bežným ložiskám: eliminuje nákladné olejové systémy so značnou potrebou údržby, s nimi súvisiace nebezpečenstvo požiaru a náklady na likvidáciu oleja. Vďaka suchým plynovým tesneniam sa znížia aj celkové prevádzkové náklady a environmentálne vplyvy montáže kompresora.

    „Spoločnosť TransCanada Pipelines prevádzkuje 33 kompresorov, ktoré sú vybavené magnetickými ložiskami SKF S2M. V nadväznosti na 25 ročnú prevádzku sa ukázalo, že technológia magnetického ložiska bola vysoko spoľahlivá za uplynulých 10 rokov prevádzky. Je to výsledok niekoľkoročného úsilia a spolupráce spoločností TransCanada a SKF“, povedal Chris Wells manažér údržby kompresorového parku. Hoci magnetické ložiská si vyžadujú minimálnu opravu a údržbu, vďaka výzve spoločnosti SKF na spoluprácu sme získali aj včasnú podporu a predvídavé poradenstvo. Miestnu opravu zabezpečuje SKF v Calgary. Sme veľmi spokojní s touto čistou technológiou a službou.“

    Robustné magnetické ložiská SKF S2M rozširujú prevádzkové možnosti strojov, umožňujú rotáciu pri vyšších rýchlostiach, odolávajú vyššej prevádzkovej záťaži a zákazníci získajú oveľa väčšiu prevádzkovú flexibilitu. V dôsledku toho sa magnetické ložiská SKF S2M stali priemyselným štandardom a preferovanou voľbou zákazníkov pre väčšinu ropných a plynárenských aplikácií. To je vysvetlením toho, prečo SKF nedávno oslávila uvedenie tisíceho kusu magnetického ložiska SKF S2M do prevádzky v tomto odvetví.

    S vyše 130 000 jednotkami používanými v mnohých priemyselných odvetviach má SKF jedinečné skúsenosti v napĺňaní potrieb zákazníkov ohľadom aktívnych magnetických ložiskových riešení; od menších polovodičových výrobných zariadení, ktoré si vyžadujú precíznu prevádzku v náročných podmienkach, po vysokovýkonné ropné a plynárenské turbínové zariadenia. 

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (7.1 MB)

SKF logo