Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF ponúka nový snímač pre zásobníky maziva

  • Príbeh

    2015 apríl 08, 14:00 CEST

    Göteborg, 08. apríla 2015: SKF dnes oznámila zavedenie ultrazvukového snímača SKF na zlepšenie kontroly hladiny náplne v čerpadlách a zásobníkoch značky SKF a Lincoln s kapacitou pre viac ako päť litrov maziva. Snímač vyvinutý pre aplikácie, ktoré používajú olej a mazivá, poskytuje správy o nízkej a plnej úrovni, čím prispieva k zabezpečeniu optimálnej prevádzky.

    Prakticky bezúdržbový ultrazvukový snímač SKF využíva ultrazvukové vlny na bezdotykové meranie vzdialenosti od hladiny maziva. V závislosti od vopred nastaveného rozmedzia, tzv. okna, vyšle snímač analógový signál zodpovedajúci danej vzdialenosti. Dvojfarebná LED dióda indikuje prevádzku a stav analógového výstupu.

    Zachovanie primeraného množstva maziva v zásobníku pomôže vyhnúť sa nedostatočnému mazaniu a možnému poškodeniu zariadenia, kým zabránenie preplneniu znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. Ultrazvukový snímač SKF navyše zvyšuje aj spoľahlivosť sledovania prevádzky čerpadla. Nový snímač je vhodný pre ťažobný, železničný a ťažký priemysel, potravinárske a nápojové aplikácie, ako aj pre všetky odvetvia priemyslu, ktoré používajú veľké zásobníky maziva.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1017 KB)

SKF logo