Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF podpísala strategickú zmluvu so spoločnosťou ReGen PowerTech

2015 máj 05, 10:00 CEST

V zmysle dohody uzavretej so spoločnosťou ReGen Powertech bude SKF dodávať ložiská lopatiek a gondol, ako aj ložiská hlavných hriadeľov

Göteborg, Švédsko, 5. mája 2015: SKF podpísala strategickú zmluvu so spoločnosťou ReGen PowerTech, popredným indickým výrobcom veterných turbín. Podľa zmluvných podmienok bude SKF dodávať ložiskové sady lopatiek a gondol, ako aj ložiská hlavných hriadeľov pre veterné turbíny spoločnosti s výkonom 1,5 MW.

Shishir Joshipura, generálny riaditeľ a vedúci pre krajinu spoločnosti SKF India povedal: „Vďaka tejto dohode sa stávame strategickým partnerom kľúčového výrobcu veterných turbín v Indii. Tieto ložiská sa budú vyrábať v novovybudovanom výrobnom zariadení SKF v Ahmedabade. Je to odrazom reakcie SKF na program vlády „Make in India“ a záväzkom voči tomuto programu.“

„ReGen kupuje ložiská hlavných hriadeľov od SKF už od svojho vzniku. Partnerstvo s SKF prispelo vo výraznej miere k rastu spoločnosti ReGen na indickom trhu. Nová dohoda o dodávke ložísk lopatiek a gondol, ako aj ložísk hlavných hriadeľov je ďalším krokom k posilneniu partnerstva medzi týmito spoločnosťami. SKF bola pre ReGen vždy preferovaným partnerom a tento vzťah sa bude naďalej prehlbovať,“ hovorí Madhusudan Khemka, generálny riaditeľ, ReGen Powertech.

Spoločnosť SKF
(publ.)

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. 


Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com


® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

SKF logo