Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF ponúka nový základný laserový systém na nastavovanie súosovosti hriadeľa

  • Príbeh

    2015 máj 11, 13:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 11. mája 2015: SKF dnes oznámila zavedenie prístroja TKSA 31 na nastavovanie súosovosti hriadeľa, ktorého cieľom je zabezpečiť jednoduché laserové nastavenie súosovosti za dostupnú cenu. Prístroj bol vyvinutý na použitie v priemyselných aplikáciách, ktoré využívajú rotujúce stroje, kde pomáha zákazníkom identifikovať a upraviť nesúosovosť hriadeľa, čím prispieva k zlepšeniu prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti zariadenia a zníženiu nákladov na údržbu. Nástroj TKSA 31 a skôr uvedený TKSA 41 majú rovnaký dizajn, ale TKSA 31 je lacnejší ako jeho veľký brat TKSA 41. Na druhej strane má však menšia verzia menšiu meraciu flexibilitu a nemá kamerovú funkciu, vďaka ktorej je možné správy TKSA 41 o nastavovaniach doplniť obrázkami. Oba nástroje sú navrhnuté tak, aby súosovanie hriadeľov bolo jednoduché a intuitívne aj pre menej skúsených prevádzkovateľov.

    TKSA 31 sa skladá z dvoch meracích jednotiek s veľkými detektormi a svetlými lasermi. Eliminuje potrebu predbežného nastavenia súosovosti a poskytuje presné meranie aj v náročných podmienkach. Zabudovaná mäkká pätka pomáha vytvoriť základ pre úspešné zarovnanie.

    TKSA 31 je vybavený dotykovým displejom z tekutých kryštálov (LCD), vďaka ktorému je súosovanie rýchle a jednoduché. Meranie možno vykonať pomocou všeobecne známych polôh (9-12-3 hod.) s dodatočnou 40 stupňovou flexibilitou. Živý náhľad nástroja podporuje intuitívne meranie a umožňuje horizontálne a vertikálne zarovnania polohy stroja.

    Prístroj zistí, kedy sú hlavice v správnej polohe, preto ho pri meraní nie je potrebné držať v rukách, teda operátori môžu používať obe ruky na otáčanie a držanie hriadeľov na mieste. TKSA 31 po každom nastavení súosovosti automaticky vygeneruje špecifickú správu o zariadení s poznámkami, pričom každú správu je možné exportovať vo formáte PDF. Vlastná pamäť s priečinkami strojov uľahčuje usporiadanie správ o jednotlivých nastaveniach súosovosti a poskytuje prehľad všetkých strojov.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com 

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (3.1 MB)

SKF logo