Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví vylepšené štvorradové kuželíkové ložiská Explorer na veľtrhu METEC 2015

  • Príbeh

    2015 jún 17, 13:00 CEST

    Vďaka novým štvorradovým kuželíkovým ložiskám Explorer pre pracovné valce vo valcovniach sa otvorené a utesnené ložiská stávajú plne zameniteľnými kvôli väčšej konštrukčnej slobode a lepšiemu výkonu.

    Göteborg, Švédsko, 17. júna 2015: Na veľtrhu METEC 2015 predstaví SKF nové štvorradové kuželíkové ložiská SKF Explorer.

    Tieto ložiská budú k dispozícii v otvorenej aj v utesnenej verzii, ktoré sú identické tak z hľadiska rozmeru, ako aj z hľadiska únosnosti. Vylepšené štvorradové kuželíkové ložiská SKF Explorer stanovujú nový štandard pre zameniteľnosť medzi otvorenými a utesnenými ložiskami a poskytujú nevídanú slobodu, ktorej cieľom je zosúladiť ložiská s požiadavkami aplikácií pracovných valcov.

    „Pri voľbe otvorených alebo utesnených ložísk často dochádzalo ku kompromisu medzi únosnosťou, spoľahlivosťou a životnosťou,“ vysvetľuje pán Jacek Hudzikowski obchodný inžinier SKF v oblasti kovospracujúceho priemyslu. „Vďaka novému dizajnu sú modernizované štvorradové kuželíkové ložiská SKF Explorer identické rozmerovo, ako aj z hľadiska únosnosti. To znamená, že si oceliarne môžu vybrať najvhodnejšiu možnosť, ktorá im pomôže zlepšiť výkon, spoľahlivosť a znížiť náklady na údržbu bez kompromisov.“

    Nové kompaktné tesnenie umožňuje vytvorenie jednotného dizajnu ložísk, čím sa zlepší výkon v porovnaní s predchádzajúcimi verziami. Tesnenie je vyrobené z materiálov odolných voči teplu a opotrebeniu, pričom ponúka lepší výkon s nižším trením, nižšou prevádzkovou teplotou a nižším opotrebením. Otvorené ložiská dokonca nemajú ani vyčnievajúce klietky. Vďaka tomu je manipulácia s ložiskom oveľa jednoduchšia a zároveň sa zníži aj riziko poškodenia pri manipulácii a prevádzke. Je navrhnuté tak, aby poskytlo optimálne rozloženie napätia v oblasti styku valec/obežná dráha. Štvorradové kuželíkové ložiská SKF Explorer zvládajú vyššie zaťaženie ako predchádzajúce konštrukcie. Štyri samostatné vonkajšie prstence takisto umožňujú lepšie, rovnomernejšie rozloženie zaťaženia, a tým aj dlhšiu životnosť.

    Vďaka nerozpernej štruktúre sa nové štvorradové kuželíkové ložiská SKF Explorer dajú ľahšie namontovať a odmontovať.

    METEC je najväčšia výstava v oblasti hutníctva, ktorá sa usporiada raz za štyri roky. Veľtrh sa koná od 16. do 20. júna 2015 vo veľtržnom centre (Messe Düsseldorf) nemeckého mesta Düsseldorf. Návštevníci podujatia nájdu spoločnosť SKF v hale 4, E20.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique.Turner; +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. 

    Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.4 MB)

SKF logo