Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nové ponorné čerpadlo Spandau s vodou chladeným motorom

  • Príbeh

    2015 október 06, 13:00 CEST

    Göteborg, 6. októbra 2015: SKF dnes oznámila, že na trh uvádza ponorné čerpadlo Spandau PSC s vodou chladeným motorom. Toto viacstupňové, odstredivé čerpadlo na dodávku vody a emulzií je optimálnym riešením pre elektroiskrové obrábanie (EDM).

    Vzhľadom na to, že stroje EDM sú prevádzkované v aplikáciách, ktoré sú citlivé na teplotu, čerpadlá so vzduchom chladenými motormi nie sú vhodné na to, aby boli namontované do týchto strojov. Vodou chladený motor však umožňuje efektívnu akumuláciu a odstránenie prebytočného tepla. Ponorné čerpadlo Spandau PSC s vodou chladeným motorom môže byť vo vnútri stroja EDM namontované vertikálne, čím šetrí miesto a prispieva k zachovaniu presnosti a kvality obrábania.

    Čerpadlo navrhnuté pre všestrannosť je dostupné pre ponorné hĺbky 376 – 812 mm. Ponorné čerpadlo Spandau PSC je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktoré zabezpečuje trvanlivosť a odolnosť proti korózii.

    EMO Milano 2015
    Svetová výstava obrábacích strojov, ktorá sa usporiada každý druhý rok v Hannoveri a v Miláne, sa bude konať od 5. do 10. októbra na výstavisku Fieramilano. Návštevníci výstavy nájdu SKF v hale 3, stánku L15-H16.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (898 KB)

SKF logo