Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nový batériový mazací lis

  • Príbeh

    2015 október 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 27. októbra 2015: SKF dnes predstavila nový batériový mazací lis TLGB 20. Súčasťou tohto jedinečného prístroja, privedeného k dokonalosti, je integrovaný "prietokomer maziva", ktorý pomáha predchádzať nadmernému a nedostatočnému mazaniu.

    Batériový mazací lis TLGB 20 spoločnosti SKF, ktorý je vhodný na rôzne typy ručného mazania, bol optimalizovaný pre mazania ložísk a strojov v priemyselných a výrobných podmienkach, ale tiež na mazanie poľnohospodárskych a stavebných strojov.

    Mazací lis TLGB 20 sa vyznačuje odolným, ergonomickým dizajnom s trojbodovým stojanom pre pohodlnú obsluhu a 20-voltovou, lítium-iónovou batériou zaisťujúcou dlhšiu životnosť. Displej prístroja ukazuje stav batérie, množstvo použitého maziva, rýchlosť čerpadla/motora, ako aj zablokované miesta mazania.

    Tento viacúčelový mazací lis, vďaka ktorému je na jedno nabitie batérie možné použiť až 15 náplní maziva, má dve rýchlosti vstreku a je možné ho prispôsobiť podľa typu zariadenia. Okrem toho dokáže vyvinúť tlak až 700 barov (10 000 psi) a je vybavený zabudovaným svetlom na osvetlenie domazávaného miesta.

    Mazací lis sa dodáva v pevnom prenosnom obale s 900 mm dlhou vysokotlakovou hadicou, nabíjateľnou 20-voltovou batériou a nabíjačkou na 90-minútové nabitie.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na: 
    Styk s médiami: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (542 KB)

SKF logo