Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF otvára hybridný výrobný kanál v Indonézii; zabezpečuje zmluvu s Hondou

2015 apríl 22, 09:00 CEST

Göteborg, 22. apríla 2015: SKF otvorila hybridný výrobný kanál vo svojom výrobnom závode v indonézskej Jakarte. Tento výrobný kanál bol navrhnutý tak, aby mohol vyrábať dva rozličné skupiny výrobkov: jednoradové guľkové ložiská s hlbokými drážkami a dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom, t.j. ložiskové jednotky do nábojov.

V dôsledku flexibilných výrobných možností a miestnej prítomnosti SKF si zabezpečila aj zmluvu na dodávku ložiskových jednotiek do nábojov kolies pre model Honda Jazz. Zmluva platí do roku 2017 a dodávka bude zahájená v druhej polovici roka 2015.

Stephane Le-Mounier, prezident pre automobilový trh hovorí: „Rozvoj výrobných procesov a systémov zvyšujúcich využitie výroby je kľúčom k zlepšeniu našej efektívnosti a vlastne aj ziskovosti. Som veľmi rád, že táto investícia prináša hodnotu pre nás i našich zákazníkov. Som presvedčený, že v dôsledku miestnej výroby produktov a vďaka zákazníckym službám a technickým znalostiam zabezpečovaným na mieste dokážeme zákazníkom poskytnúť ešte väčší úžitok.“

Spoločnosť SKF
(publ.)

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Styk s médiami: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Styk s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Tlačová správa (PDF) (56.4 KB)

SKF logo