Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF posilňuje vzťah so spoločnosťou Volkswagen

2015 máj 28, 08:30 CEST

SKF delivers wheel hub and MacPherson suspension bearing units for the Golf VII

Göteborg, 28. mája 2015: SKF dodáva spoločnosti Volkswagen ložiskové jednotky do nábojov kolies a ložiskové jednotky pre nápravy MacPherson pre výrobu vozidla Golf VII v meste Puebla, Mexiko. Dodávky začali v priebehu prvého štvrťroka 2015.

SKF dodáva ložiskové jednotky pre Golf VII už v celej Európe a Ázii. Tento nový biznis rozširuje globálnu spoluprácu Skupiny s Volkswagen na platforme MQB, cieľom čoho je zahrnúť Severnú Ameriku.

Stephane Le-Mounier, prezident pre automobilový trh, hovorí: „Spoločnosť Volkswagen je jedným z našich kľúčových strategických partnerov a sme veľmi radi, že môžeme náš vzťah s ňou rozšíriť. Naša globálna prítomnosť a cieľ udržiavať blízky vzťah s našimi zákazníkmi nám umožňuje podporiť Volkswagen všade, kde spoločnosť vyrába svoje vozidlá. Tešíme sa, že aj naďalej môžeme spolupracovať s Volkswagen na rozvoji riešení, ktoré prispievajú k vytvoreniu pohodlných a vysoko výkonných vozidiel.“

Výrobný závod SKF sa nachádza v tesnej blízkosti výrobného závodu Volkswagen, v rovnakom mexickom meste, Puebla. Je schopná objednávky dodávať v krátkej lehote, presne načas, a zároveň znížiť environmentálne vplyvy spojené s dlhými dodávateľskými reťazcami.



Spoločnosť SKF
(publ.)



Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.comVzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2014 dosiahli 70 975 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 593. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

Stiahnuť verziu pre tlač

Tlačová správa (PDF) (42.5 KB)

SKF logo