Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nový elektrický aplikátor maziva Lincoln

  • Príbeh

    2016 január 12, 10:00 CEST

    Göteborg, 12. januára 2016: Spoločnosť SKF dnes predstavila elektrický aplikátor maziva Lincoln. Prístroj EDL1 bol vytvorený s využitím progresívnych meracích zariadení a je určený pre použitie v lokálnych mazacích systémoch, ako aj vo veľkých strojoch s rôznymi požiadavkami na intenzitu a dĺžku mazania.

    Toto tlakové pomocné čerpadlo s ľahko použiteľným dávkovaním umožňuje zvýšiť vstupný tlak od 2 barov (29 psi) po maximálne 280 barov (4061 psi). EDL1, cenovo dostupné riešenie pre potreby mazania, môžete použiť s existujúcim potrubím, kovaním či plniacim čerpadlom.

    EDL1 funguje efektívne aj v náročných prostrediach, vrátane vonkajšieho použitia pri kolísajúcich teplotách. Vzhľadom k tomu, že mazivo sa dodáva pomocou plniaceho čerpadla alebo náplní, prístroj ponúka flexibilitu a možnosť použitia aj v odľahlých miestach. EDL1 má integrovaný riadiaci panel, ktorý slúži pre časovo riadený aj dávkovací systém mazania a dokáže oznámiť zlyhanie mazania.

    EDL1 je vhodný pre potravinársky a nápojový priemysel, ale aj použitie na železniciach, či v cementárskom priemysle a ďalších odvetviach ťažkého priemyslu. Okrem toho je vhodný k použitiu v mnohých odvetviach, ktoré si vyžadujú dostupný sekčný systém mazania.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Theo Kjellberg, +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.3 MB)

SKF logo