Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví na veľtrhu Bauma 2016 riešenia, ktoré pomôžu zákazníkom zvýšiť spoľahlivosť a znížiť náklady

  • Príbeh

    2016 február 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    Göteborg, Švédsko, 1. februára 2016: SKF využije veľtrh Bauma 2016 na predstavenie svojich inovácií, ktoré sú výsledkom rozsiahleho programu EnCompass Field Performance Programme, v rámci ktorého sa cenné aplikačné skúsenosti a tribologické znalosti využili na dramatické zvýšenie výkonu ložísk v skutočných podmienkach nasadenia. Vylepšené súdkové ložiská SKF Explorer môžu mať až dvakrát dlhšiu životnosť ako napríklad predchádzajúce špičkové ložiská SKF Explorer, a to najmä v znečistených prostrediach a v podmienkach obmedzeného mazania.

    Ďalším výsledkom programu EnCompass je rad klzných ložísk SKF Explorer typu oceľ/oceľ. Vďaka zvýšenej odolnosti proti korózii, silnému tesneniu a vyhotoveniu bez potreby dodatočného mazania sa tieto ložiská vyznačujú až o 50 percent vyšším indexom dynamického zaťaženia než bežné ložiská typu oceľ/oceľ. Môžu byť teda zaťažené podstatne dlhšie ako akékoľvek iné bežné ložiská s pravidelným mazaním v aplikáciách s nízkou až strednou úrovňou kontaminácie.

    Demonštráciou integrovaného prístupu SKF ku skutočným požiadavkám priemyslu je jej široké portfólio riešení pre dopravníky, vrátane trojbariérového riešenia, domcov SE a súdkových valivých ložísk s tesnením (SVLT) pre dlhšiu prevádzkovú životnosť v náročných podmienkach. Ručná súprava SKF na monitorovanie stavu kladiek zvukom pomáha pri včasnom odhalení znakov poruchy vodiacej kladky, čím sa znižuje riziko poškodenia pásu a umožní sa nákladovo-efektívne plánovanie údržby.

    Platforma SKF Enlight využíva mobilné aplikácie a špeciálne Bluetooth snímače na rýchle a jednoduché zhromažďovanie údajov strojných zariadení. Pomocou tohto systému dokáže aj neodborný personál vykonať pravidelné monitorovanie vibrácií zariadení, navyše stlačením jediného tlačidla môže požiadať o pomoc odborných analytikov diaľkového diagnostického centra SKF.

    Vďaka diaľkovému monitorovaciemu systému SKF môže ktorýkoľvek závod s prístupom na internet využívať špičkový program prediktívnej údržby (PdM) na pravidelné alebo priebežné monitorovanie kľúčových strojov. Je to ideálne riešenie pre závody s malým počtom osôb vyškolených v oblasti techník prediktívnej údržby, pre prevádzky, v ktorých sú pracovné miesta vzdialené od centrály, ako aj pre výrobcov originálnych zariadení, ktorí chcú poskytnúť svojim zákazníkom pridanú hodnotu v podobe služieb.

    Okrem toho SKF predstaví niekoľko zo svojich najnovších riešení pre riadenie mazania v off-road a mobilných zariadeniach. Univerzálny ovládač mazania SKF LMC 101 dokáže zapnúť pneumatické, hydraulické alebo elektrické čerpadlo v rôznych časových intervaloch. Konfigurácia jednotky sa vykonáva jednoducho pomocou PC softvéru a cez USB prípojku, pričom ovládanie silnoprúdového čerpadla prebieha bez externého relé. Vysokorýchlostné injektory maziva Lincoln SL-32HV boli navrhnuté pre aplikácie s požiadavkou na intenzívnejšie odvetranie a s cieľom zlepšenia funkčnosti pri nízkych teplotách alebo s ťažším mazivom. Mazacia pištoľ Lincoln PowerLuber 1880 je poháňaná výkonnou, 20 V lítiovo-ionovou batériou a mazivo dodáva pri tlaku až 10 000 psi (690 bar). Prístroj je vybavený multifunkčným displejom z tekutých kryštálov (LCD) a zabudovaný prietokomer dokáže rozpoznať stratu tlaku, čím eliminuje nesprávne odčítanie údajov za účelom zabezpečenia potrebného mazania obsluhovaného zariadenia.

    Navštívte SKF na Bauma: Na voľnej ploche v stánku FM.709/4

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Úplná správa v PDF (769 KB)

SKF logo