Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstavuje inovatívny nástroj na odlúčenie oleja v nádržiach

  • Príbeh

    2016 marec 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    Göteborg, Švédsko, 7. marca 2016: SKF predstavila nové mechanické zariadenie na rýchlu a jednoduchú separáciu oleja a vody v nádržiach aplikácií plavidiel a námorných plošín.

    Pojem olejový kal sa všeobecne používa na označenie odpadového oleja, ktorý najčastejšie pochádza z procesu čistenia palivového oleja a mazacieho oleja za účelom zabezpečenia správnej prevádzky strojov lodí. Počas procesu sa separovaná voda z čistenia zmieša s odpadovým olejom v kalovej nádrži.

    Zariadenie SKF Turbulo Sludge Buoy bolo vyvinuté za účelom eliminovania potreby pracných a časovo náročných manuálnych drenážnych procesov, keďže pláva v palubných nádržiach pre zabezpečenie stálej, bezproblémovej a účinnej separácie.

    Počas prevádzky olej v nádrži natečie do spodnej časti zariadenia Turbulo Sludge Buoy pri maximálnom výkone 6m³ za hodinu. Následne sa buď odsaje alebo vytečie vplyvom gravitácie v závislosti od toho, či je drenáž pod alebo nad hladinou vody. Táto separácia pri zdroji zabezpečuje environmentálny výkon v súlade s normou ISO 14001.

    Voda zostávajúca v nádrži je oveľa čistejšia a jednoduchšie sa s ňou narába v separátore kalovej vody, čo spôsobuje zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov. Množstvo vody odčerpanej so separovaným olejom je pomerne malé, spravidla menej ako 5 percent. V dôsledku toho nie je potrebné ďalšie čistenie oleja, ktorý môže byť spálený buď v spaľovni na palube alebo na brehu.

    Produkt je spoľahlivý, jeho inštaláciu môže rýchlo a jednoducho vykonať aj personál akéhokoľvek typu plavidla pri otvorení existujúcich nádrží z dôvodu bežnej inšpekcie alebo čistenia. Okrem toho Turbulo Sludge Buoy je riešením typu „osadiť a zabudnúť“, ktoré si nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a keďže je celkom mechanické, na svoju prevádzku nepotrebuje elektrické napájanie. Riešenie predstavuje jednorázovú investíciu, pretože počas životnosti systému nepotrebuje pomocné materiály alebo náhradné diely a doba návratnosti je veľmi krátka, spravidla menej ako rok.

    Systém sa môže používať pri vyšších teplotách až do 90 °C. Je dostupný v dvoch veľkostiach – Turbulo Sludge Buoy a Turbulo Sludge Buoy Mini – pre použitie v závislosti od dostupného miesta v nádrži.

    Spoločnosť SKF
    (publ)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na: Styk s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (337 KB)

SKF logo