Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví na konferencii Offshore Technology Conference 2016 inovatívne ropné a plynové aplikácie

  • Príbeh

    2016 marec 07, 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    Göteborg, Švédsko, 8. marca 2016: SKF predstaví na konferencii Offshore Technology Conference 2016 celý rad inovatívnych riešení navrhnutých na zvýšenie spoľahlivosti a efektívnosti ropného a plynárenského sektora. Na udalosti budú predstavené produkty a aplikácie, ktoré boli navrhnuté tak, aby splnili špeciálne požiadavky výrobcov originálnych produktov a prevádzkovateľov, ktorí hľadajú produkty s vyšším výkonom a nižšími celkovými nákladmi spojenými s ich vlastníctvom.

    SKF predstaví okrem iného svoje optimalizované axiálne kužeľové ložiská, ktoré boli vyvinuté za účelom zvýšenia spoľahlivosti a predĺženia životnosti vrtných hláv. Pri navrhovaní sa prihliadalo na extrémne prevádzkové podmienky na mori. Vďaka tomu dokážu tieto ložiská znášať veľké axiálne a šokové zaťaženie a výkyvy hriadeľa. Extrémne čistá, vysokolegovaná oceľ SKF, optimalizovaná geometria a precízne výrobné tolerancie umožňujú, aby ložiská pracovali s menším trením a menšími vibráciami, pričom sa predlžuje ich životnosť a zvyšuje sa ich nosná záťažová kapacita. Použitím vlastných simulačných nástrojov dokážu inžinieri SKF axiálne kužeľové ložiská prispôsobiť individuálnym potrebám tak, aby vyhovovali špeciálnym aplikáciám zákazníka s neštandardnými dimenziami, obalovými materiálmi a povrchovými úpravami. Okrem toho dokážu upraviť aj vlastnosti takým spôsobom, aby uľahčili montáž a údržbu.

    Ložiská s točnicovým krúžkom Kaydon sa používajú vo vrtných hlavách, ako aj v mnohých offshore aplikáciách, od žeriavov až po spojky stúpačiek. SKF predstaví ložisko s točnicovým krúžkom MTE-324T, ktoré disponuje so 4-bodovým stykom na znášanie radiálneho, axiálneho a nárazového zaťaženia a je vybavené integrovanými tesneniami na zabránenie znečistenia a predĺženie životnosti.

    Návštevníci konferencie môžu vidieť aj novú ložiskovú jednotku SKF so snímačom. Je to ucelené systémové riešenie pre prevádzkovateľov, ktorí sa snažia skrátiť dobu prestojov zintenzívnením monitorovania a kontroly elektromotorov fungujúcich v rôznych podmienkach. Jednotka využíva špeciálnu technológiu snímača rýchlosti, jej jednoduchá montáž ponúka ľahkú úpravu aplikácií vrtných hláv a vrtných navijakov. Obsahuje hybridné guľkové alebo valčekové ložisko, magnetický impulzný krúžok a snímač, ktorý je vložený do koncového veka a je vybavená integrovanými tesneniami a mazaním. Možnosť zabudovaného záložného snímača ďalej zvyšuje spoľahlivosť aj v najnáročnejších ropných a plynárenských prostrediach.

    Návštevníci budú mať tiež príležitosť diskutovať s odborníkmi SKF o tesniacich riešeniach pre riadenie vrtu a pre ventilové aplikácie. Ponuka tesnení SKF zahŕňa širokú paletu vlastných návrhov a materiálov. Napríklad patentované upchávkové T-tesnenia SKF sú vybavené doplňujúcim krúžkom, ktorý mechanicky uzatvára priestor za účelom jednoduchšieho osadenia bez poškodenia, ďalej kvôli umožneniu ovládania vyšších tlakov a teplôt, ako aj kvôli zníženiu rizika poškodenia kovových komponentov. SKF pomáha svojim zákazníkom z oblasti ropného a plynárenského priemyslu, aby pri tesniacich riešeniach dosiahli najvyšší výkon. Slúžia na to rozsiahle kapacity aplikačného inžinierstva a vlastné testovacie zariadenia, ktoré dokážu overiť kvalitu vyhotovenia pri extrémne vysokých tlakoch a teplotách pobrežných aplikácií.

    Predstavený bude ďalej on-line systém spoločnosti SKF Multilog On-line System IMx-M, ktorý je sofistikovaným riešením na monitorovanie stavu kľúčových pobrežných strojných zariadení. S kombináciou softvéru SKF @ptitude Monitoring Suite a online systému SKF Multilog IMx-M získavajú koncoví používatelia kompletný systém signalizácie odstávky strojov, včasného odhalenia porúch a diagnózy, pomocou ktorého môžu zachovať a zvýšiť spoľahlivosť svojich zariadení a môžu predvídať odstávky strojov.

    Offshore Technology Conference 2016 je najväčšou výstavou zariadení v oblasti ropného a plynárenského priemyslu. Konferencia sa uskutoční 2.-5. mája 2016 v NRG Parku, vo výstavnom a kongresovom centre v texaskom Houstone. Návštevníci podujatia nájdu SKF v stánku 2601.

    Spoločnosť SKF
    (publ)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.5 MB)

SKF logo