Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF Enlight pre priemysel veternej energie prenáša sledovanie turbín do cloudu

  • Príbeh

    2016 marec 16, 10:00 CEST

    Systém na podporu údržby, ktorú spoločnosť SKF poskytuje v podobe aplikácie, urýchľuje a zjednodušuje sledovanie zariadení v priemysle veternej energie, pričom inteligentné online analýzy a odborné diagnostické kapacity zvyšujú výkonnosť a spoľahlivosť.

    Göteborg, Švédsko, 16. marca 2016: SKF vyvinula mobilný a cloudový systém na zhromažďovanie údajov, analýzu a podporu prevádzky, aby tak vyhovela požiadavkám globálneho priemyslu veternej energie. Cieľom nového riešenia je zvýšenie účinnosti sledovania zariadení a zníženie nákladov na výkonné tímy údržby, ďalej poskytnutie veľkého množstva údajov v reálnom čase o výkone a spoľahlivosti turbín.

    SKF Enlight kombinuje jednoduché intuitívne používanie iOS alebo Android aplikácie na bežnom mobilnom prístroji s výkonom potrebným na prístup k špeciálnym pracovným postupom, aby tak umožnil vykonanie špecifických úloh a zhromažďovanie údajov z veľkého počtu zdrojov a snímačov. V pozadí sa aplikácia DataCollect spojí s cloudom SKF cez bezdrôtové spojenie. Všetky sledované údaje sú zaznamenávané a bezpečne uchovávané na účely kontroly a analýzy.

    Podniky sektora veternej energie môžu aplikáciu SKF Enlight využiť na to, aby namiesto postupov v papierovom formáte vykonávali údržbu online, pričom si sami určia postupy zhromažďovania údajov, ktoré vedú personál krok za krokom štandardnými kontrolnými činnosťami a sú doplnené obrázkami a online manuálmi. Postupy sú úplne prispôsobiteľné potrebám zákazníkov a môžu byť nastavené tak, aby boli v súlade so štandardným prevádzkovým postupom, vrátane takých položiek, ako napríklad povinné bezpečnostné kontroly za účelom ochrany personálu.

    Pri použití je systém schopný vytvoriť priame spojenie so snímačmi rôznych typov. Umožní tak zhromažďovanie fotografií a videí, ako aj ich ukladanie spolu s údajmi o teplote, vlhkosti, vibráciách a s mnohými ďalšími prevádzkovými parametrami. Inteligentné postupy SKF Enlight sa môžu upraviť podľa druhu zhromažďovaných údajov, čo umožňuje vyhotovenie rôznych protokolov o sledovaní (napríklad podľa prevádzkových hodín turbíny) alebo okamžité navrhnutie nápravných opatrení v prípade zistenia údajov mimo tolerancie.

    „S prehľadným systémom SKF Enlight dokážu naši zákazníci z priemyslu veternej energie viac zapojiť svojich ľudí do sledovania stavu a údržby,” hovorí Hannes Leopoldseder, manažér globálneho odbytu SKF pre prevádzku a údržbu veterných elektrární. „Systém možno ľahko prispôsobiť, ak podniky rozšíria svoju infraštruktúru. Navyše uchovávanie údajov sledovania v cloude bezpečným a štandardizovaným spôsobom má značné výhody pre spoločnosti, ktoré potrebujú mať dokonalý prehľad o výkone svojich zariadení v reálnom čase.”

    S cieľom zvládnutia diagnostiky a korekcie náročnejších záležitostí môžu používatelia napojiť SKF Enlight priamo na online podporu ponúkanú napríklad v rámci služieb vzdialenej diagnostiky SKF, vďaka čomu sa môžu okamžite spojiť s odborným personálom, ktorý disponuje vyše storočnými technickými skúsenosťami spoločnosti SKF.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete.
    Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com 

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (262 KB)

SKF logo