Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF buduje trvanlivosť: 3000 ton betónu ukotvuje centrum na testovanie veľkorozmerných ložísk v Nemecku

  • Príbeh

    2016 marec 30, 10:00 CET

    SKF v súčasnosti stavia vo svojom „Závode 3“ v nemeckom Schweinfurte najvýkonnejšie centrum na testovanie veľkorozmerových ložísk na svete. Tento priekopnícky projekt je teraz o obrovský krok bližšie k svojmu dokončeniu – iba dva dni trvalo zaliatie 3000 ton vážiaceho betónového základu, ktorý bude slúžiť pre väčšiu z dvoch nových testovacích staníc.

    Göteborg, Švédsko, 30. marca 2016: Na vytvorenie základu budúcej testovacej stanice SKF sa musel vyplniť betónom pribl. 9 metrov široká, 6 metrov hlboká a 22 metrov dlhej jama, do ktorej by sa zmestili dva samostatné domy. Odlievanie betónu muselo prebiehať rýchlo, aby sa zabezpečila jeho správna štruktúra.

    V priebehu 19 hodín prinášalo a vypúšťalo do jamy betón 150 miešacích vozidiel, čo znamená jedno vozidlo za každých šesť minút. Vyzeralo to teda, ako pásový dopravník. „Bola to samozrejme poriadna logistická výzva,“ tvrdí Armin Schaab z tímu SKF pre projektovanie stavieb a závodov, „ale naše podrobné predbežné plánovanie prinieslo svoje ovocie. Navyše celý tím pracoval s obrovským nasadením a všetko fungovalo ako hodinky, nezaznamenali sme žiadny incident. To znamená, že sme dokázali odliať 1200 metrov kubických podľa plánu.“

    Základy sú také obrovské blok preto, lebo musia odolať ohromným silám pochádzajúcim z testovacej stanice, ktorá bude na nich ukotvená. Kolos medzi testovacími stanicami slúži v prvom rade na testovanie gigantických valivých ložísk pre veterné elektrárne. „Bude to prvá testovacia stanica na svete, ktorá bude schopná testovať nielen samotné hlavné ložisko, ale aj kompletnú ložiskovú jednotku naraz,“ upozorňuje na rozmery tohto jedinečného diela Bernd Stephan, senior viceprezident SKF pre technologický rozvoj. „Vonkajší priemer samotného ložiska môže mať až šesť metrov. Takéto ložiská sú vhodné na použitie v turbínach s výkonom 10 MW. Pomocou testovacej stanice je možné takéto konštrukcie vystaviť dynamickým silám z každého smeru. Súčet takýchto síl je často väčší, ako na momentálne dostupnom najsilnejšom testovacom zariadení.“

    Na budúcej testovacej stanici bude možné okrem toho pri testovaní použiť aj také rýchlosti otáčania, ktoré budú značne vyššie, než aké sa dosahujú v súčasnosti. Tieto výnimočné kapacity chce SKF využiť na simuláciu extrémne dynamických zaťažení na úrovni niekoľkých MN alebo MNm, čo najrealistickejším spôsobom. Vzhľadom na takéto zaťaženie museli inžinieri spoločnosti RENK Test System GmbH, ktorá bola poverená vypracovaním projektov, navrhnúť špeciálny spôsob upevnenia, ktorý odvedie sily vzniknuté na testovacej stanici kontrolovaným spôsobom a správnym smerom.

    „Toto úsilie vynakladáme preto, lebo existujúce výpočtové simulačné modely jednoducho nedokážu poskytnúť realistické prognózy,“ hovorí Dr. Martin Göbel, manažér projektu testovacieho centra SKF vo Schweinfurte. „Naše dve nové testovacie stanice nám poskytnú v tomto ohľade nové možnosti a umožnia nám nahliadnuť do procesov, ktoré boli skôr nedostupné. Vďaka relevantným poznatkom bude naše nové testovacie centrum priekopníckym nástrojom, ktorý pomôže mnohým našim zákazníkom z rôznych priemyselných odvetví pohnúť sa smerom k energeticky efektívnej budúcnosti takým spôsobom, ktorý je šitý na príslušnú aplikáciu.“

    „V konečnom dôsledku investícia v hodnote 360 miliónov švédskych korún do nového testovacieho centra nám umožňuje, aby sme veľkorozmerné ložiská prispôsobovali následnému spôsobu používania oveľa presnejšie a účinnejšie, než ako to bolo doteraz možné,“ hovorí Manfred E. Neubert, prezident spoločnosti SKF GmbH. „Pre našich zákazníkov to znamená podstatne väčšiu robustnosť a spoľahlivosť novej generácie veľkorozmerných ložísk." Pre samotnú spoločnosť SKF je nové testovacie centrum jedným z posledných dielov čoskoro dokončeného puzzle, ktorý v závode vo Schweinfurte rozšíri doterajšie odborné schopnosti v oblasti veľkorozmerných ložísk.

    Sledujte výstavbu najvýkonnejšieho centra na testovanie veľkorozmerných ložísk na svete: http://bit.ly/1LprppS. Výstavbu zaznamenávajú dve webkamery z dvoch rôznych perspektív v hodinových intervaloch.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 70577 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.4 MB)

SKF logo