Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví na výstave Posidonia 2016 námorné portfólio pre zvýšenie efektívnosti

  • Príbeh

    2016 apríl 20, 10:00 CEST

    Na veľtrhu Posidonia 2016 (Atény, 6–10. júna) SKF predstaví celý výber svojich produktov, ktoré boli navrhnuté pre zvýšenie účinnosti plavidiel a zníženie nákladov na údržbu v lodiarenskom odvetví.

    Göteborg, Švédsko, 20. apríla 2016: SKF využije veľtrh Posidonia 2016 na to, aby predstavila, ako je možné zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť pri súčasnom znížení nákladov na prevádzku a údržbu v lodiarenskom odvetví prostredníctvom využitia produktov a služieb spoločnosti. Návštevníci medzinárodnej výstavy plavidiel môžu získať prehľad o tom, akým špeciálnym spôsobom bolo navrhnuté kompletné portfólio vystavených inovácií za účelom zvýšenia výkonu a bezpečnosti všetkých typov plavidiel.

    Na výstave bude predstavená aj nová súprava SKF Marine CM Route Kit. Toto riešenie kombinuje cloudové ukladanie údajov o stave monitorovaných strojov so softvérom, hardvérom a konzultačnými službami za účelom predĺženia intervalov údržby a zvýšenia spoľahlivosti plavidiel. Nové riešenie je vhodné pre všetky druhy plavidiel, ako aj pre námorné plošiny a umožňuje jednoduchšie vyhodnotenie výkonu flotily. Okrem toho umožňuje koordináciu poskytovania služieb a dodávok náhradných dielov, čo znamená zníženie nákladov u zákazníkov.

    Medzi poprednými technológiami vystavenými na Posidonia bude aj inovatívny nástroj na odlúčenie oleja v nádržiach s názvom Turbulo Sludge Buoy. Tento mechanický nástroj zabezpečuje rýchlu a ľahkú separáciu oleja a vody, čím sa eliminuje potreba pracných manuálnych drenážnych procesov. Po jednoduchej inštalácii nástroj pláva v palubných nádržiach, čím zabezpečuje stálu, neprerušenú a účinnú separáciu priamo pri zdroji znečistenia. Dosahuje sa tak environmentálny výkon v súlade s normou ISO 14001. Počas prevádzky olej v nádrži natečie do spodnej časti zariadenia Turbulo Sludge Buoy a v závislosti od polohy drenáže sa následne buď odčerpá alebo vytečie vplyvom gravitácie. Maximálny výkon zariadenia je 6m³ za hodinu.

    Spoločnosť SKF predstaví celé svoje portfólio ložísk, spojok, mazacích systémov a tesnení, ktoré boli navrhnuté za účelom maximalizácie prevádzkovej doby plavidiel. SKF predstaví aj bohatú ponuku svojich špičkových služieb pre námorný priemysel, vrátane monitorovania stavu, údržby na základe stavu, dolaďovania a nastavovania strojov na mieste. Vystavený bude aj environmentálny monitorovací systém SKF BlueMon na zaznamenávanie a sledovanie emisií lodí, ktorý prispeje k splneniu požiadaviek existujúcich regulácií.

    Odborníci SKF budú v stánku poskytovať viac informácií a rád ohľadom celej ponuky produktov pre lodiarenský priemysel. Návštevníci budú môcť diskutovať aj o svojich špecifických problémoch, aby našli ideálne riešenie pre optimalizáciu svojich aplikácií.

    Navštívte SKF na Posidonia 2016: Hala 2, stánok 2409

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (11.6 MB)

SKF logo