Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Technológia SKF pomáha zvýšiť výkon pohonných jednotiek najvýkonnejších lodí na prepravu LNG na svete

  • Príbeh

    2016 jún 09, 10:00 CEST

    Séria inovácií od spoločnosti SKF, použitých v pohonných jednotkách ľadoborcov-tankerov na skvapalnený zemný plyn, zabezpečuje spoľahlivosť a zníženie nákladov počas ich životnosti napriek tomu, že pracujú v tých najťažších podmienkach.

    Gothenburg, Švédsko, 9. júna 2016: Špičkové technológie a inžinierska podpora spoločnosti SKF pomáhajú zvyšovať spoľahlivosť a znižovať náklady počas životnosti pohonných jednotiek, ktoré budú poháňať najvýkonnejšie tankery na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) na svete. Pohonné jednotky Azipod®, vyvinuté spoločnosťou ABB, sa inštalujú na ľadoborce-tankery LNG s objemom 170 000 metrov kubických, ktoré sa v rámci projektu Yamal budú používať pri odkrývaní ložísk plynu a jeho prepravu do Ázie a Európy.

    Očakávaným výsledkom projektu, v rámci ktorého sa prvé plavidlá uvedú do prevádzky v roku 2016 v Južnej Kórei, je 16,5 milióna metrických ton LNG ročne. Nepodarí sa to však bez prekonania jedinečných výziev, pretože polostrov Yamal sa nachádza za polárnym kruhom a väčšinu roka je zablokovaný ľadom. Vzdialené a krehké prostredie bude naozaj nesmierne tvrdé a vyžaduje si jedine také strojné zariadenia a komponenty, ktoré sú dostatočne odolné, aby dokázali bez prestávky fungovať počas celého roka v náročných prevádzkových podmienkach.

    Spoločnosť ABB Marine sa následne rozhodla s SKF spolupracovať na vývoji pohonných jednotiek Azipod pre nosiče 10 LNG vďaka jej skúsenostiam v oblasti aplikačného inžinierstva, hlavne v náročných aplikáciách a osvedčeným spoľahlivým inováciám. Súčasťou ponuky SKF sú prispôsobené usporiadania axiálnych ložísk vrátane blokov a tesnení a vysokovýkonných samonastaviteľných prstencových valivých ložísk CARB pre kĺbové hriadele. Implementáciou týchto produktov dokázala spoločnosť ABB vytvoriť mimoriadnu prevádzkovú spoľahlivosť s dlhou životnosťou. SKF má za sebou úspešnú, viac ako 10-ročnú históriu v oblasti inžinieringu a dodávania zariadení pre projekty pracujúce v ľadovom prostredí, ktoré sú ešte stále v prevádzke.

    SKF okrem toho zabezpečuje dohľad pri montáži a inštalácii vo výrobnom závode ABB Marine.

    Sami Kontturi, manažér projektov v SKF, hovorí: „Máme privilégium prepožičať naše odborné vedomosti a najmodernejšie technológie jednému z najväčších priemyselných podnikov v polárnej oblasti. Vďaka našej inžinierskej podpore a produktom dokážeme pomôcť spoločnosti ABB a jej pohonným jednotkám Azipod zabezpečiť zvýšený výkon a účinnosť v nosičoch LNG, pretože projekt Yamal znamená veľký krok vpred pri globálnom vyhľadávaní prírodných zdrojov.“

    Okrem zamontovania ložísk dodaných pre plavidlá Yamal, dodala spoločnosť SKF aj odlučovače vody Turbulo Bilge a systém monitorovania prostredia SKF BlueMon pre zaznamenávanie a mapovanie emisií lodí.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (12.3 MB)

SKF logo