Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF predstavuje na SMM 2016 svoje odborné znalosti v oblasti námorníctva

  • Príbeh

    2016 jún 16, 10:00 CEST

    Na veľtrhu SMM 2016 (Hamburg, 6–9. septembra) predstaví SKF viacero námorných inovácií, vrátane dvoch nových produktov: nové vyhotovenie ložiska pre hlavné hriadele Simplex Intermediate a SKF Dynamic Stabilizer Cover (DSC).

    Göteborg, Švédsko, 16. júna 2016: SKF predstaví na výstave SMM dva nové produkty, pričom vystaví svoju najnovšiu ponuku pre námorný sektor.

    Prvou novinkou je nové vyhotovenie ložiska pre hlavné hriadele Simplex Intermediate, ktoré môže byť namontované na kliny SKF Vibracon (samonivelačné, výškovo nastaviteľné a opakovane použiteľné kliny), ktoré sa používajú na montáž všetkých typov rotujúcich a kriticky prepojených strojov.

    Ložiská hlavných hriadeľov Simplex Intermediate s krátkym domcom môžu byť precízne nastavené za účelom ochrany pred okrajovým zaťažením. Boli špeciálne vyvinuté pre hriadele hnacích systémov lodí. Najnovšia verzia je vybavená novým domcom, ktorý má nižšiu hmotnosť a vďaka jeho kompaktnosti je osadenie a údržba ešte jednoduchšia.

    Druhou novinkou je Dynamic Stabilizer Cover (DSC), ktorá uzatvára priestor snímateľných stabilizačných plutiev SKF. DSC sa skladá z dvoch nafukovacích vankúšov, ktoré sú pripevnené na skrini stabilizačných plutiev. Keď sa stabilizátor nepoužíva, vankúše sa nafúknu stlačeným vzduchom, v dôsledku čoho sa priestor uzavrie. Tým sa zlepší plavebný profil a zníži sa spotreba paliva. V prípade potreby použitia stabilizátorov sa vankúše vypustia – tým sa umožní vysunutie stabilizačných plutiev – a následne sa opäť nafúknu, v dôsledku čoho sa priestor zase uzavrie.

    V priebehu roka SKF predstavila aj ďalšie novinky, spomedzi ktorých bude na SMM vystavený Turbulo Sludge Buoy – mechanický nástroj na separáciu oleja a vody, ktorý nahradí manuálnu drenáž. Vystavená bude aj SKF Marine Condition Monitoring Route Kit– sofistikované riešenie na monitorovanie stavu a riadenie údržby na základe stavu, ktoré disponuje cloudovým spojením, vďaka čomu sa skráti doba prestojov a zvýši sa spoľahlivosť plavidiel. Okrem toho spoločnosť predstaví aj environmentálny monitorovací systém SKF BlueMon, ktorý prispeje k splneniu environmentálnych regulácií zaznamenávaním a sledovaním emisií lodí.

    K týmto exponátom, ako aj k ďalším vystaveným riešeniam budú k dispozícii prípadové štúdie pre lepšie znázornenie toho, ako poslúžia tieto produkty zákazníkom na pokrytie ich potrieb.

    Navštívte SKF na SMM 2016: Hala A1, stánok 210

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (3.7 MB)

SKF logo