Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Inovatívny Dynamický kryt stabilizátora SKF znižuje odpor otvoru skrinky sklápacieho plutvového stabilizátora až o 90 percent

  • Príbeh

    2016 september 08, 13:00 CEST

    Flexibilný, pneumaticky ovládaný systém krytu ponúka výrazné úspory paliva s minimálnou zložitosťou a nízkymi nárokmi na údržbu

    Göteborg, Švédsko, 8. septembra 2016: Na veľtrhu SMM 2016 (Hamburg, 6-9 september), SKF predstaví svoj nový Dynamický kryt stabilizátora, navrhnutý na zníženie odporu a zlepšenie účinnosti osobných plavidiel vybavených sklápacím plutvovým stabilizátorom SKF typu S a typu Z.

    Používanie plutvových stabilizátorov na kontrolu kolísavých pohybov viedlo k výraznému zlepšeniu pohodlia a bezpečnosti cestujúcich v širokom spektre plavidiel, od jácht po výletné lode, trajekty ako aj komerčné plavidlá. Sklápací dizajn, aký je pri sklápacom plutvovom stabilizátore SKF typu S a typu Z výrazne znižuje odpor prúdenia. Teraz našli inžinieri SKF šikovný spôsob ďalšieho zníženie odporu prúdenia s týmto dizajnom, pričom sa zachovajú všetky jeho ďalšie výhody.

    Keď je plavidlo v pohybe, plutvová skrinka otvárajúca sa na boku trupu vytvára turbulenciu, zvyšujúcu odpor na lodi. S prevádzkovou účinnosťou kladúcou vysokú prioritu na zákazníkov chcela spoločnosť SKF nájsť spôsob ako minimalizovať odpor ešte viac a tým aj znížiť spotrebu paliva.

    Riešením je zdanlivo jednoduchá, pneumaticky ovládaná konštrukcia. Nový Dynamický kryt stabilizátora (DSC) SKF používa dva špeciálne tvarované vzduchové vankúše pripevnené k hornému a dolnému okraju plutvovej skrinky s malými oceľovými kolieskami. V normálnej prevádzke sú vankúše nafúknuté pomocou stlačeného vzduchu z existujúcich pneumatických systémov plavidla. Nafúknuté vankúše vytvárajú hladký, aerodynamický kryt nad otvorom plutvovej skrinky takého tvaru, ktorý ako to preukazuje počítačové modelovanie ako aj testy v reálnom živote, znižuje odpor zhruba o 90 percent.

    Keď sa stabilizačná plutva má rozšíriť alebo zatiahnuť, vzduch je uvoľnený z vankúšov otvorením ventilu. Vankúše sú potom spustené pomocou tlaku vzduchu mimo trupu, čím sa vytvára priestor pre pohyb plutvy. Keď je rozostavanie alebo zakrytie dokončené, vankúše môžu byť znovu nafúknuté. Ovládanie veka je plne integrované do riadiaceho systému stabilizačnej plutvy, nevyžaduje si žiadnu dodatočnú činnosť posádky.

    DSC je vyrovený z vysoko odolnej kevlarovej sieťoviny potiahnutej neoprénovou gumou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu pred škľabkami a inými morskými organizmami, ktoré by sa mohli nahromadiť na plutvách.

    DSC kryt bude k dispozícii ako možnosť pre nové plavidlá využívajúce sklápacie plutovové stabilizátory SKF všetkých rozmerov a je tiež možné ním dodatočne vybaviť systém existujúcich plutvových inštalácií.

    Navštívte SKF na SMM 2016: Hala A1, stánok 210

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.1 MB)

SKF logo