Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Zariadenie na mazanie oceľových lán od SKF výrazne zvyšuje spoľahlivosť prevádzky gréckej spoločnosti na správu lodí

  • Príbeh

    2016 september 08, 13:00 CEST

    Špeciálny mazací systém, ktorý bude spoločnosť SKF vystavovať na SMM 2016 (Hamburg, 6. – 9. septembra), pomáha špičkovému poskytovateľovi služieb správy lodí znižovať nároky na údržbu a predlžovať životnosť jej oceľových lán.

    Gothenburg, Švédsko, 7. septembra 2016: Zariadenie na mazanie oceľových lán od SKF (WRL) pomáha špičkovému gréckemu poskytovateľovi služieb správy lodí maximalizovať bezpečnosť, skracovať prestoje a výrazne predlžovať životnosť jeho lán. Spoločnosť Pantheon Tankers Management Ltd v súčasnosti používa špeciálne vyvinutý servisný nástroj na 11 plavidlách svojej flotily ropných tankerov a dosahuje mimoriadne pozitívne výsledky.

    Robustný WRL pomáha spoločnosti so sídlom v Aténach zabezpečovať optimálne mazanie všetkých aplikácií s oceľovými lanami a zároveň podporuje kľúčové podnikateľské ciele, ako je nulový počet úrazov a žiadne poškodzovanie životného prostredia. Systém mazania napríklad eliminuje potrebu manuálneho mazania rukou, ktoré môže byť časovo veľmi náročné a ešte aj nebezpečné, a precíznou aplikáciou mazív sa ich spotreba znižuje až o 25 percent. Neznižujú sa tým len náklady, ale zároveň sa znižuje množstvo odpadu a jeho vplyv na planétu.

    „Riešenie so zariadením na mazanie oceľových lán už používame dva roky a za celú dobu prevádzky preukazovalo vysokú spoľahlivosť bez akýchkoľvek problémov,“ hovorí Konstantinos Giannoulis z oddelenia obstarávania spoločnosti Pantheon Tankers Management.

    A hlavne, údržbu teraz dokážeme urobiť až o 90 percent rýchlejšie ako predtým, pretože systém dokáže premazať 30 až 35 metrov lana za minútu. WRL, ktorý dokáže pracovať so všetkými bežne používanými mazivami na oceľové laná, sa v pravidelných intervaloch pripája k zariadeniam a do jadra lana vtláča len presné množstvo vazelíny. Mazivo rozdeľuje rovnomerne a obalí ním každý drôt, čím sa zabezpečuje dlhodobá ochrana voči treniu a generovaniu tepla a zároveň sa znižuje riziko korózie.

    Spoločnosť Pantheon Tankers Management bola okrem priamych výhod z používania WRL spokojná aj so zákazníckym a popredajným servisom, poskytovaným SKF v priebehu uplynulých dvoch rokov od implementácie riešenia.

    Pozrite si SKF a WRL na SMM 2016: Hala A1, stánok 210

    Spoločnosť SKF
    (publ)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahŕňajú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (12.2 MB)

SKF logo