Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka novú mazaciu pištoľ Lincoln PowerLuber

  • Príbeh

    2016 september 13, 14:00 CET

    Gothenburg, Švédsko, 13. septembra 2016: Spoločnosť SKF dnes predstavila 12-voltovú mazaciu pištoľ Lincoln PowerLuber, napájanú lítium-iónovou batériou. Tento mazací nástroj, vyvinutý pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu maziva je vhodný pre použitie v poľnohospodárstve, automobilovom odvetví, stavebníctve, pri všeobecnej údržbe a v priemysle.

    Mazacia pištoľ PowerLuber je napájaná 12-voltovou lítium-iónovou batériou, ktorá zabezpečuje maximálny výkon a účinnosť a zabezpečuje mazanie pri tlaku až 8000 psi (551 barov). Jej trojnožka udržiava nástroj vo vzpriamenej polohe kvôli pohodliu používateľa a zároveň pomáha chrániť motor pred vniknutím špiny a rôznych úlomkov. Jej ergonomická a ľahká konštrukcia znižuje únavu obsluhy a umožňuje jednoduchý prístup do ťažko prístupných priestorov.

    Nový dvojprofilový zásobník umožňuje využívať plnenie z veľkých nádob alebo prispôsobených náplní a eliminuje obtekanie vazelíny. Mazacia 12-voltová pištoľ PowerLuber má zabudovanú jasnú LED diódu, ktorá osvetľuje pracovný priestor. Okrem toho má aj integrovaný držiak hadice a vedenie rúrky na jej bezpečné uloženie a ľahké založenie valca s vazelínou.

    Novú mazaciu pištoľ Lincoln PowerLuber od SKF nájdete na výstave Automechanika: Hala 9.1, stánok E79.

    Spoločnosť SKF
    (publ)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahŕňajú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete.
    Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (767 KB)

SKF logo