Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF na IZB: nové pružinové izolačné odpruženie pre automobilový priemysel

2016 september 23, 10:00 CET

Zdokonalené chemické a mechanické spájanie umožňuje zmenšovať počet dielov, zlepšovať trvanlivosť a znižovať celkové náklady na odpruženie

Gothenburg, Švédsko, 23. septembra 2016: Na medzinárodnom veľtrhu dodávateľov (IZB), ktorý sa bude konať od 18. do 20. októbra 2016 v nemeckom Wolfsburgu, ohlási spoločnosť SKF uvedenie nového produktu na trh. Je určený pre odpruženie automobilov a bude ponúkať väčšiu trvanlivosť, zlepšený komfort a zníženie hluku a vibrácií. 

Ložisko pre pružinové izolačné odpruženie prevzalo robustnú, overenú technológiu hlavnej ložiskovej jednotky odpruženia (MSBU) od spoločnosti SKF a jeho súčasťou je polymérová pružina, ktorá je mechanicky a chemicky pripevnená k spodnej podložke ložiska.

Pružinový izolátor hrá kritickú úlohu v systémoch automobilových odpružení a tlmí vibrácie prenášané z cesty, ktoré prechádzajú od pružiny cez ložisko do priestoru pre cestujúcich. Konvenčné pružinové izolátory sa inštalujú oddelene od MBSU.

Tento prístup vytvára v odpružení vozidla potenciálne poruchové miesto, pretože izolátor je náchylný na poškodenie spôsobené vniknutím nečistôt a kontaminantov medzi neho a ložisko.

Nové ložisko pružinového izolačného odpruženia toto slabé miesto eliminuje tým, že ložisko a pružinový izolátor tvoria jeden komponent, pričom na spojenie pružiny a ložiska sa použila chemická väzba s vysokou pevnosťou. Mechanické spojenie týchto dvoch komponentov je zabezpečené dodatočnou optimalizáciou geometrie ložiska.

Ložisko pružinového izolačného odpruženia ponúka výrobcom ďalšie výhody, znížením počtu komponentov potrebných v systéme pruženia a zjednodušením montáže sa znižujú celkové náklady na odpruženie. Materiál vybratý pre element pružiny sa dá prispôsobiť, aby vyhovoval presným požiadavkám na jej použitie a SKF dokáže ponúknuť veľký výber rôznych materiálov, ktoré sú všetky optimalizované pre veľkoobjemovú výrobu prostredníctvom vstrekovacích foriem.

Spoločnosť SKF podala žiadosť o nie menej ako tri patenty, pokrývajúce inovatívne funkcie nového dizajnu vrátane materiálu pružiny, dizajnu izolátora a technológie upevnenia. Prototypové jednotky sa už podrobujú vyhodnocovaniu špičkovými výrobcami originálnych automobilových súčiastok.

Spoločnosť SKF
(publ)

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahŕňajú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete.
Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 milióna švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

SKF logo