Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF predstaví na výstave WindEnergy Hamburg 2016 inovatívne súdkové valivé ložiská pre veterné turbíny

  • Príbeh

    2016 september 27, 10:00 CEST

    SKF sa zúčastní veľtrhu WindEnergy Hamburg 2016 (Hamburg, od 27. do 30. septembra) a pri tejto príležitosti predstaví najnovší typ súdkových valivých ložísk pre hlavné hriadele veterných turbín.

    Göteborg, Švédsko, 27. septembra 2016: SKF využije veľtrh WindEnergy Hamburg 2016 na uvedenie najnovšieho typu súdkových valivých ložísk pre hlavné hriadele veterných turbín. Tieto samonastavovacie ložiská ponúkajú mimoriadnu spoľahlivosť, výnimočný výkon a ich prevádzková životnosť je viac ako 25 rokov.

    S počtom 100 000 inštalácií sú štandardné súdkové valivé ložiská najčastejšie používaným typom ložísk hlavných hriadeľov veterných turbín na svete. Nové ložiská však ponúkajú ešte väčší výkon, pretože boli vytvorené špeciálne pre takéto použitie. V záujme dosiahnutia najlepšieho výkonu sa eliminovali vlastnosti, ktoré nie sú potrebné v tomto odvetví (napríklad schopnosť prevádzky pri rýchlosti 600 otáčok za minútu) a sústredilo sa na tie, ktoré sú skutočne dôležité, vrátane zvýšenej radiálnej a axiálnej odolnosti.

    Nový dizajn vysokovýkonných ložísk prináša značné zníženie hmotnosti, optimalizovanú vnútornú geometriu a väčšie mazacie kapacity na zabezpečenie menších kontaktných tlakov a väčšej nosnej záťažovej kapacity. Súdkové valivé ložiská SKF pre hlavné hriadele veterných turbín ponúkajú neobyčajný výkon a znižujú celkové náklady na energiu počas ich životnosti.

    Jens Bode, vedúci rozvoja obchodu Obchodnej jednotky obnoviteľných zdrojov energie SKF: „Na základe bohatých skúseností v odvetví výroby veternej energie sme vytvorili prvé symetrické súdkové valivé ložisko, ktoré je navrhnuté výlučne na zabezpečenie jedinečného výkonu hlavných hriadeľov turbín. Toto jedinečné, špecifické riešenie zlepšuje tie vlastnosti, ktoré sú kľúčové z hľadiska použitia pri mimoriadne robustných a spoľahlivých hlavných hriadeľoch, pričom znižuje celkové náklady na energiu v priebehu predĺženej životnosti.“

    Navštívte SKF na veľtrhu WindEnergy Hamburg 2016: Hala B6, stánok 374.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou obchodnou značkou Skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (319 KB)

SKF logo