Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Technológia SKF posúva dopredu závod na výrobu bioproduktov Skupiny Metsä

2016 september 28, 14:00 CET

So špičkovou technológiou mazania od spoločnosti SKF bude prevádzka prvého závodu novej generácie na výrobu bioproduktov Skupiny Metsä spoľahlivá, efektívna a udržateľná.

Göteborg, Švédsko, 28. septembra 2016: Popredná technológia mazania a podpora systémového inžinierstva od spoločnosti SKF sa použije na zabezpečenie optimálneho prevádzkového výkonu prvého závodu novej generácie na výrobu bioproduktov. Prelomový závod, ktorý stavia firma Metsä Fibre, člen Skupiny Metsä vo fínskom meste Äänekoski, spracuje 100% surovín a bude zásobovaný výlučne obnoviteľnými zdrojmi energie.

Nový závod je najväčšou investíciou v drevárskom priemysle krajiny v hodnote cca. 1,2 miliardy eur a predstavuje veľký krok v rámci vývoja udržateľných výrobných procesov, pretože bude vyrábať podstatne viac elektrickej energie, než koľko potrebuje. Očakáva sa, že závod spracuje 6,5 milióna kubických metrov dreva a vyrobí 1,3 milióna ton bučiny, zostávajúca biomasa a vedľajší odpad sa použije na výrobu vysoko hodnotných bioproduktov, vrátane talového oleja, terpentínu, bioelektriky, technologickej pary, diaľkového vykurovania a palivového dreva.

SKF bola oslovená ohľadom dodávky mazacích systémov – hlavne mazacích zariadení s dvomi potrubiami pre mazivo – pre cca. 3000 mazacích bodov závodu na výrobu bioproduktov. Okrem toho bude dodávať aj najnovšiu generáciu špeciálne vyvinutých riadiacich centier mazania s možnosťou diaľkového prístupu, aby sa tak dosiahla maximálna efektívnosť a spoľahlivosť po spustení prevádzky závodu v treťom kvartáli 2017.

Ossi Puromäki, riaditeľ projektových služieb Metsä Fibre povedal: „Nový závod na výrobu bioproduktov je krokom k svetu, ktorý už nie je závislý na fosílnych zdrojoch. Vďaka inovatívnym technológiám a podpore dôveryhodných partnerov, akým je aj SKF, sme dokázali dosiahnuť tento cieľ a dokážeme udržateľným spôsobom uspokojiť stále rastúci globálny dopyt po bučine z mäkkého dreva.“

Erkki Kemppainen, OEM Sales Manager Obchodnej jednotky mazacích systémov SKF: „Naše partnerstvo trvá už niekoľko desaťročí a veľmi nás teší, že teraz môžeme vidieť naše osvedčené mazacie technológie v tomto modernom závode na výrobu bioproduktov, ktorý mení tvár celulózového, papierenského a drevospracujúceho priemyslu. Do procesu sme sa zapojili včas a vďaka tomu sme dokázali vytvoriť vysoký výkonný, avšak jednoduchý systém, ktorý pre závod znamená veľkú podporu pri výrobe produktov a energie.“

Spoločnosť SKF
(publ)

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; sabine.hergenroder@skf.com

SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou Skupiny SKF.

SKF logo