Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF predstaví na veľtrhu ADIPEC 2016 svoje ropné a plynové inovácie

  • Príbeh

    2016 september 28, 10:00 CET

    Göteborg, Švédsko, 28. septembra: SKF využije veľtrh ADIPEC 2016 na predstavenie svojho komplexného sortimentu technológií, zameraných na zvýšenie efektivity a spoľahlivosti pre použitie v ropnom a plynárenskom priemysle. Sortiment produktov SKF, od overených ložísk a tesnení pre horné pohony až po sofistikované inovácie v oblasti údržby, je skonštruovaný špeciálne pre dramatické zlepšenie výkonnosti a dostupnosti najdôležitejších zariadení v rámci celého odvetvia.

    Medzi vystavovanými technológiami SKF budú aj axiálne kužeľové valivé ložiská (TRTB), ktoré sa vyznačujú optimalizovanou internou geometriou a umožňujú prevádzku s nízkym trením, čím zvyšujú spoľahlivosť a životnosť systémov s horným pohonom. Okrem ďalších ložísk budú vystavené aj magnetické ložiská SKF, ktoré sa otáčajú bez trenia, čím sa výrazne predlžujú servisné intervaly a znižujú sa náklady na údržbu. Tieto bezkontaktné ložiská sa dajú aktívne monitorovať prostredníctvom integrovaného systému kontroly a dosahujú výnimočnú presnosť a stabilitu dokonca aj pri extrémnych otáčkach.

    SKF navyše využije ADIPEC 2016 aj na prezentáciu svojich inovatívnych tesnení pre hĺbkové sondy, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre jednoduchú inštaláciu. Upchávkové T-tesnenie – jedinečný produkt, patentovaný spoločnosťou SKF – je vybavené poistným krúžkom, ktorý sa mechanicky uzamkne na mieste a tak umožní ľahšiu inštaláciu bez poškodenia. Tieto tesnenia dokážu zvládnuť vyššie tlaky a teploty, ako aj menšie poškodenia kovových komponentov.

    Na výstave budú predstavené aj riešenia SKF pre zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevodoviek zdvihákov. Táto kombinácia prstencových valivých ložísk CARB, sférických ložísk SKF Explorer, vysokovýkonných tesnení a automatických mazacích systémov zabezpečuje optimálnu prevádzku dokonca aj v najnáročnejších morských podmienkach. Napríklad ložiská CARB umožňujú zlepšený kontakt prevodov aj pri veľmi veľkom zaťažení a technológia mazania dodáva presné množstvo vazelíny, čím sa znižujú náklady a eliminujú sa prestoje.

    SKF bude na výstave okrem toho predvádzať jednokomorovú verziu svojej osvedčenej technológie Vibracon. Každá kompletná súprava, vyvinutá pre rýchle, presné a čisté zarovnanie a podloženie, obsahuje všetky komponenty potrebné pre jednu pružnú montáž vrátane vyrovnávacích podložiek SKF Vibracon, dosky adaptéra, sférických podložiek SKF, upravovacieho nástroja, základových skrutiek, matíc, závitových skrutiek a poistných skrutiek. Kvôli optimálnej podpore aplikácie umožňuje aj modifikácie a výškové úpravy počas procesu inštalácie.

    Medzitým si návštevníci ropného a plynárenského veľtrhu budú môcť pozrieť predvádzanie systému monitorovania stavu IMx-M od spoločnosti SKF. Technológia zodpovedajúca požiadavkám API670 monitoruje kritické a vysokootáčkové zariadenia a pri použití so softvérom @ptitude Monitoring Suite od SKF umožňuje koncovým používateľom skrátiť prestoje a zároveň vďaka včasnej detekcii porúch a diagnostike zvýšiť dostupnosť prostriedkov.

    SKF na ADIPEC 2016 nájdete v stánku 12330.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na: 
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706672897,nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenia. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou obchodnou značkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.7 MB)

SKF logo