Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF dodáva osemtonové ložisko pre ťažobnú aplikáciu

  • Príbeh

    2016 október 07, 10:00 CET

    Najväčšie súdkové valivé ložisko rozmerov ISO v histórii SKF

    Göteborg, Švédsko, 7. októbra 2016: SKF vyrobila a dodala najväčšie súdkové valivé ložisko vo svojej histórii (priemer vnútorného otvoru 1,25 metra), ktorý bude používaný v ťažobnom priemysle. Ložisko bolo vyrobené v závode SKF vo švédskom Göteborgu.

    „SKF je popredná svetová spoločnosť v oblasti súdkových valivých ložísk, pričom vyrába ložiská všetkých rozmerov a sérií – od najmenších s priemerom vnútorného otvoru 20 mm až po toto veľkorozmerné ložisko, ktoré váži takmer osem ton,“ hovorí Petra Öberg Gustafsson, manažérka produktového radu naklápacích valivých ložísk SKF.

    Ložisko je vybavené jedinečným systémom SKF SensorMount, ktorý meria aktuálne osadenie ložiska na hriadeli. Pomáha vyhnúť sa riziku nesprávnej montáže, čo je najväčším problémom pri veľkorozmerných ložiskách. Ložisko váži 7780 kg. Každý valec v ňom váži 42 kg.

    Ložisko patrí do vyššej triedy SKF Explorer. Disponuje veľkou odolnosťou proti opotrebeniu vďaka patentovanému procesu tepelného spracovania, ktorý takmer zdvojnásobí prevádzkovú životnosť v podmienkach obmedzeného mazania a v znečistenom prostredí.

    SKF bola oslovená ohľadom dodávky ložiska kvôli jej odbornosti a podporným službám v oblasti aplikačného inžinierstva, ako aj kvôli vedomostiam a skúsenostiam vo výrobe veľkorozmerných priemyselných ložísk.

    Daniel Ortega, projektový manažér závodu v Göteborg, hovorí: „Úzko sme spolupracovali s klientom, aby sme navrhli optimálne ložisko 241/1250, ktoré je vhodné predovšetkým pre aplikácie ťažobného priemyslu. Tieto aplikácie fungujú v extrémnych prevádzkových podmienkach, čo predstavuje veľké nároky na prevádzkovú životnosť ložiska.“

    Spoločnosť SKF
    (publ)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF a SensorMount sú registrovanými ochrannými známkami Skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (22.6 MB)

SKF logo