Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

SKF ponúka nový systém na nastavovanie súosovosti hriadeľa

  • Príbeh

    2016 november 07, 13:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 7. novembra 2016: SKF dnes predstavilo nový systém na nastavovanie súosovosti hriadeľa SKF TKSA 71. Navrhnutý pre profesionálne nastavovanie súosovosti v nešetrných priemyslových podmienkach, TKSA 71 poskytuje mimoriadny výkon a dlhú životnosť.

    Zariadenie je jednoduché na používanie, špecializovaný software umožňuje rôzne typy nastavení: shaft alignment, soft foot correction, vertical shaft alignment, spacer shaft alignment, machine train shaft alignment a dial gauge values. Inovatívny dizajn zabezpečuje vysokú presnosť pri meraní a excelentnú ochranu voči prachu a vode. Versatilný TKSA 71 má aj ultra-kompaktné meracie jednotky pre použitie v úzkych priestoroch.

    Vhodný pre širokú škálu použití, TKSA 71 je ponúkaný ako základný model so štandardným príslušenstvom a robustným obalom, ktorý spĺňa požiadavky aeroliniek ako príručná batožina. The TKSA 71/PRO obsahuje dodatočné príslušenstvo pre náročnejšie aplikácie a je dodávané vo väčšom robustnom kufríku. Modely TKSA 71D a TKSA71D/PRO obsahujú displej s ochranným krytom a predinštalovanými aplikáciami, ktoré sú pripravené na použitie bez Internetového pripojenia alebo špeciálneho účtu.

    Softwarové aplikácie TKSA 71 sú navrhnuté pre intuitívne používanie bez predchádzajúceho tréningu a sú dostupné bezplatne pre Android aj Apple iOS platformy. 

    Pozrite si naše video a zistite akonový systém SKF TKSA 71 na nastavovanie súosovosti hriadeľa funguje alebo navštívte stránky produktov SKF pre viac informácií.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenia. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (956 KB)

SKF logo