Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF predstaví na konferencii ONS 2016 inovatívnu technológiu pre ťažbu v mori

  • Príbeh

    2016 jún 16, 13:00 CEST

    SKF má pôsobivé skúsenosti s podporou globálneho ropného a plynárenského priemyslu a na ONS 2016 predstaví rôzne inovácie.

    Göteborg, Švédsko, 16. júna 2016: Výstava a konferencia o ťažbe v mori ONS 2016 sa bude konať v nórskom Stavangeri. SKF tu predstaví široký výber svojich riešení, ktoré prispievajú k zvýšeniu spoľahlivosti a efektívnosti ťažby na pevnine a v mori – počnúc ložiskami a tesneniami pre vrtné hlavy až po pokročilé riešenia na podporu údržby.

    Systém SKF Enlight slúži na zhromažďovanie a analýzu údajov a na podporu prevádzky. S týmto systémom môžu energetické spoločnosti vykonávať procesy údržby online namiesto papierového formátu. Systém je k dispozícii v podobe mobilnej aplikácie, ktorá zjednodušuje kontrolu tým, že je pripojená k veľkému počtu snímačov. Získané prevádzkové údaje – doložené fotkami a videami – môžu byť bezdrôtovým spôsobom uložené priamo do cloudu spoločnosti SKF, kde môžu byť následne analyzované.

    Na veľtrhu ONS bude vystavená vylepšená verzia axiálneho kužeľového valivého ložiska (AKVL), ktorá bola navrhnutá na podstatné zvýšenie spoľahlivosti systémov vrtných hláv. Axiálne kužeľové valivé ložisko bolo vyvinuté pomocou novej generácie pokročilej simulačnej technológie, ktorá pre SKF umožnila optimalizáciu vnútornej geometrie ložiska. Vďaka kombinácii nového typu klietky, upravených valčekov a špeciálneho spracovania povrchu valčekov sa trenie znížilo na minimálnu úroveň, čo prispieva k predĺženiu cyklov maziva, a to aj pri extrémnych teplotách, pričom sa zvýši index zaťaženia a odolnosť proti nárazom. Podľa SKF nová verzia axiálneho kužeľového valivého ložiska prispeje k predĺženiu prevádzkovej životnosti vrtných hláv pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov.

    SKF vyvinula aj špeciálne tesnenie, ktoré sa montuje do ústí vrtov oveľa jednoduchšie. Upchávkové T-tesnenie – patentované spoločnosťou SKF – je vybavené malou drážkou, ktorá zabezpečuje správne osadenie a znižuje riziko poškodenia. Produkt je schválený pre použitie v celom ropnom a plynárenskom priemysle. Na ONS 2016 bude vystavený aj nový rad tesnení S a FS, ktoré sú schválené podľa normy API 6A-17D, čo je predpokladom používania v ústiach vrtov.

    Medzi ďalšie zaujímavosti ONS patria najnovšie aktívne magnetické ložiská S2M od spoločnosti SKF, v ktorých je použitá taká istá technológia, aká sa použila v prvom projekte podmorských kompresorov. Tieto bezkontaktné prístroje sú poháňané pokrokovými elektromagnetmi, ktoré generujú radiálne a axiálne sily na poháňanie centrálneho hriadeľa, čím zabezpečujú jeho otáčanie bez trenia. Na udržanie polohy hriadeľa slúži zabudovaný kontrolný systém, ktorý aktívne monitoruje a priebežne nastavuje prúd. Tento prístroj ponúka mimoriadne vysokú úroveň presnosti a stability aj pri extrémnych rýchlostiach, vďaka čomu je ideálnym riešením pre náročné offshore aplikácie (offshore, podmorské, onshore). Vďaka skúsenostiam SKF s vyše 1000 inštalovanými jednotkami si spoločnosť Statoil vybrala aktívne magnetické ložiská S2M pre svoj podmorský systém na kompresiu plynu v Åsgard, ktorý teraz funguje 300 metrov pod hladinou Severného mora.

    Na výstave budú predstavené aj točnicové ložiská SKF (vrátane Kaydon) a nová ložisková jednotka so snímačom.

    Ložiská s točnicovým krúžkom SKF MTE-324T disponujú so štvorbodovým stykom a používajú sa vo vrtných hlavách a ďalších aplikáciách, od žeriavov až po spojky stúpačiek. Prispôsobujú sa radiálnemu, axiálnemu a momentálnemu zaťaženiu a sú vybavené zabudovanými tesneniami na ochranu pred znečistením a predĺženie prevádzkovej životnosti.

    Nová ložisková jednotka so snímačom bola navrhnutá s cieľom skrátenia doby prestojov, a to zlepšením monitorovania a kontroly elektromotorov, ktoré pracujú v extrémnych podmienkach. Nová jednotka využíva technológiu odolného snímača rýchlosti, ktorá je zabudovaná do univerzálneho puzdra, vďaka čomu môže byť ľahko prispôsobená podľa požiadaviek vrtných hláv alebo vrtných navijakov.

    ONS 2016 sa uskutoční od 29. augusta do 1 septembra 2016 v konferenčnom stredisku Stavanger Forum, v nórskom meste Stavanger. Návštevníci nájdu SKF v stánku 960.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com 

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.2 MB)

SKF logo