Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Spoločnosť SKF

Spoločnosť SKF je globálnym poskytovateľom technických služieb od roku 1907. Našou hlavnou silnou stránkou je schopnosť neustále vyvíjať nové technológie – a následne ich využívať na vytváranie produktov ponúkajúcich konkurenčnú výhodu pre našich zákazníkov. Dosahujeme to vďaka kombinácii praktických skúseností vo viac ako 40 odvetviach a poznatkov v rámci našich technologických platforiem, ktoré tvoria: ložiská a jednotky, tesnenia, mechatronika, služby a mazacie systémy. Náš úspech je založený na týchto znalostiach, našich ľuďoch a našej angažovanosť v oblasti zásad Starostlivosti SKF (SKF Care).

Zvýšenie účinnosti, zníženie spotreby energie

Dnešný technologický vývoj spoločnosti SKF sa zameriava na znižovanie environmentálnych dôsledkov prostriedku počas jeho životného cyklu, či už ide o naše vlastné prevádzky alebo prevádzky našich zákazníkov. Portfólio produktov SKF BeyondZero je najnovším príkladom ponuky spoločnosti SKF v tejto oblasti.

Zistite viac o tom, čo zo spoločnosti SKF robí Spoločnosť znalostného inžinierstva

Rýchle fakty

  • Počet zamestnancov:

    46 535
  • Počet závodov SKF:

    140 v 32 krajinách
  • Počet rokov od založenia:

    109
  • Technické centrá:

    18 po celom svete

Starostlivosť SKF – naša angažovanosť v oblasti udržateľného rozvoja

SKF logo