Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Ovládacie systémy - aktuátory

Ovládacie systémy - aktuátory

Mechatronika je veda kombinujúca mechaniku, elektroniku a digitálne technológie do vzrušujúcich nových riešení.

Je to rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, ktorá poskytuje fantastické príležitosti na riešenie starých problémov inteligentným a environmentálne prívetivým spôsobom.

Spoločnosť SKF zamestnáva viac než 400 konštruktérov venujúcich sa výhradne tejto oblasti.

Keďže stojíme na čele vývoja tejto technológie už dlhé roky, spoločnosť SKF získala jedinečné aplikačné znalosti v oblasti hardvéru a softvéru.

Vďaka skombinovaniu kapacít v oblasti ovládačov, ložísk, tesnení, mazania, snímačov a elektroniky sme dokázali vyvinúť množstvo štandardných a zákazníckych riešení. Spoločnosť SKF ponúka široký sortiment mechatronických produktov

Ovládajte vaše podnikanie so spoločnosťou SKF

Naše rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti ovládacích systémov nám umožňujú plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky prostredníctvom lineárnych ovládačov, teleskopických stĺpov, rotačných ovládačov, konštrukčných ovládacích systémov, riadiacich jednotiek a príslušenstva.

Naše schopnosti venujeme na dosahovanie vášho úspechu.

Dve rovnaké aplikácie neexistujú.

No vďaka ovládacím systémom od spoločnosti SKF sa môžete spoľahnúť na produkty a služby jedinečne navrhnuté pre požiadavky a podmienky tej vašej

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.

Systémy ovládania pohybu - aktuátory

SKF logo