Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Súprava rozvodovéhoo remeňa

Istota pri montáži so súpravami rozvodových remeňov od spoločnosti SKF.

Všetky súpravy rozvodových remeňov obsahujú remene, napínače a napínacie kladky značky SKF, ktoré spĺňajú špecifikácie originálnych dielov. Mnohé súpravy od spoločnosti SKF obsahujú viac komponentov, než tie od konkurencie alebo výrobcov automobilov (skrutky, kryty, matice, pružiny…). Väčšina z nich obsahuje podrobné montážne pokyny s detailným postupom a tipmi na montáž našich komponentov.
  • K dispozícii je viac ako 500 súprav rozvodových remeňov
  • 96-percentné pokrytie vozového parku v Európe 
SKF logo