Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Rozpínací nástroj pre hnaciu sústavu

Chýba vám to správne náradie?

Rozpínací nástroj od spoločnosti SKF (VKN 402) bol skonštruovaný špeciálne na spoľahlivú montáž univerzálnych manžiet bez potreby demontáže homokinetického kĺbu z hriadeľa, čo šetrí čas aj náklady. Náš pneumatický nástroj nesie označenie CE a pri montáži ho možno používať aj odpojený od zdroja stlačeného vzduchu. Je ľahší než konkurenčné nástroje a hodí sa na manžety až do 115 mm vonkajšieho priemeru homokinetického kĺbu.
SKF logo