Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Fosfátovaný homokinetický kĺb

Homokinetický kĺb je kvôli svojej polohe neustále vystavený vplyvom vody a nečistotám, ktoré môžu viesť k hrdzaveniu a korózii o jeho povrchu.
Následkom skorodovaných a hrdzavých homokinetických kĺbov býva nedoliehanie manžety a vnikanie cudzích čiastočiek do manžety – a teda aj do homokinetického kĺbu. Skorodovaný homokinetický kĺb môže viesť aj k poškodeniu krúžku ABS.

Väčšina homokinetických kĺbov je fosfátovaná. Fosfátovanie je proces lokálneho ošetrenia zinkom na zabránenie hrdzaveniu. Výsledkom tejto úpravy je tmavosivá farba homokinetického kĺbu a dlhšia prevádzková životnosť produktu, dokonca aj v tom najznečistenejšom prostredí.
SKF logo