Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Pomocný remeň

Namontujte pomocné remene od spoločnosti SKF a zbavte sa skĺzavania, hluku a vibrácií!

Spoločnosť SKF okrem súprav drážkových remeňov ponúka aj rozšírený rad pomocných remeňov značky SKF, všetky v originálnej dĺžke. Zákazníkom to umožňuje vytvorenie virtuálnej súpravy s jednou zárukou pre všetky diely, vďaka čomu získavajú mimoriadnu flexibilitu. Súčasťou tohto radu sú aj pružné remene značky SKF, ktoré vďaka svojim elastickým vláknam vždy dokonale sadnú. Boli skonštruované pre tie najnovšie motory, ktoré už nepoužívajú napínače.
  • K dispozícii je viac ako 1000 remeňov (drážkové remene, klinové remene V a pružné remene)
  • Všetky pomocné remene od spoločnosti SKF sa vyrábajú v originálnej kvalite.
SKF logo