Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Pomocná remenica

Jednotka napínača remeňa nastaví správne napätie a poskytuje správne vedenie pre remeň. Nastavenie napätia počas montáže sa dosiahne prostredníctvom excentrického prvku alebo pružiny, ktorá funguje ako zadná doska. Jednotka automatického napínača remeňa so vstavaným systémom pružiny a trenia udržuje stále napätie remeňa počas prevádzky motora. Napínacia kladka je fixná a umožňuje správne vinutie remeňa okolo poháňaného komponentu.

Výhody ponuky pomocnej remenice od spoločnosti SKF:
  • 540 súprav napínačov/napínacích kladiek k dispozícii
  • 73-percentné pokrytie vozového parku v Európe
  • všetky napínače/napínacie kladky sa vyrábajú v originálnej kvalite.
SKF logo