Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Tlmič kľukového hriadeľa

Ušetrite vášmu zákazníkovi ťažkosti: vymeňte tlmič kľukového hriadeľa včas!

Nadmerné vibrácie motora ho poškodzujú a skracujú jeho životnosť…a práve tu sa začína práca tlmiča kľukového hriadeľa! Jeho úlohou je stlmiť torzné vibrácie kľukového hriadeľa filtrovaním nízkofrekvenčných vibrácií (najmä v prípade dieselových motorov), čo umožňuje predĺženie životnosti pomocného systému.
  • Výmenou tlmiča kľukového hriadeľa sa vyhnete predčasnému zlyhaniu pomocného alebo časovacieho systému.
  • V súlade so špecifikáciami originálnych dielov obsahujú tlmiče kľukového hriadeľa od spoločnosti SKF vrstvu gumy na filtrovanie vibrácií motora.
  • K dispozícii je viac ako 80 súprav.
SKF logo