Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Súprava drážkového remeňa s vodným čerpadlom

Originalita od spoločnosti SKF: jediná súprava drážkového remeňa s vodným čerpadlom!

Vedeli ste, že 34 % vodných čerpadiel poháňa pomocný systém? Spoločnosť SKF ako jediná na trhu ponúka súpravu drážkového remeňa s vodným čerpadlom.
Zabráňte mechanickému zlyhaniu, napríklad poškodeniu servoriadenia alebo kolapsu motora, prostredníctvom výmeny vodného čerpadla spolu s pomocným systémom.
  • Šetrite čas a peniaze vašich zákazníkov
  • Väčšina súprav obsahuje vodné čerpadlo SKF AquaMax
  • Všetky diely sú v originálnej kvalite.
SKF logo