Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Súprava vodného čerpadla

Výmena vodného čerpadla pri oprave rozvodového alebo pomocného systému sa považuje za správnu profesionálnu prax.

Vysvetľuje to intenzívne zameranie spoločnosti SKF na vodné čerpadlá.
Vodné čerpadlá SKF AquaMax spĺňajú alebo prekračujú špecifikácie originálnych dielov a zároveň zabezpečujú:
  • správny tvar a jednoduchú montáž
  • optimálnu účinnosť chladiaceho systému vďaka pokročilým materiálom a konštrukcii komponentov
  • vysokú nosnosť pre axiálne a radiálne namáhanie
  • nižšiu spotrebu paliva a emisie CO2.

Výhody ponuky spoločnosti SKF:
  • k dispozícii je viac ako 545 súprav.
  • 96-percentné pokrytie vozového parku v Európe.
SKF logo