Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Súprava rozvodového remeňa s tesneniami motora

V prípade mimoriadne zaťažovaných vozidiel s vysokým počtom najazdených kilometrov dáva výmena tesnení motora zároveň s montážou nového rozvodového remeňa zmysel. Ak by staré tesnenia začali presakovať, zákazníkovi by vznikli ďalšie náklady na prácu. Ak by olej unikol na rozvodový remeň, bol by potrebný nový. 
Súpravy rozvodových remeňov a tesneniami motora zjednodušujú predchádzanie týmto problémom. Súpravy obsahujú všetko potrebné na vykonanie výmeny, vrátane vysoko kvalitných komponentov, ktoré spĺňajú alebo prekračujú špecifikácie originálnych dielov, napríklad tesnenia PTFE v prípadoch, kde je ich použitie vhodné. Sú zároveň k dispozícii ako súčasť sortimentu, ktorý pokrýva väčšinu známych modelov, vrátane 90 súprav pre ázijské vozidlá.
SKF logo