Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Bulletiny SKF Pole Position

Program SKF Pole Position poskytuje technické bulletiny a bulletiny pre konkrétne vozidlá, ktoré vám pomôžu rozpoznať a vyriešiť problémy s montážou a urobia vaše opravy bezpečnejšími a efektívnejšími.

Každý bulletin SKF Pole Position ponúka:
  • kompletne ilustrovanú príručku s obrázkami a grafmi
  • zreteľné a podrobné pokyny
  • zameranie sa na bežné problémy zistené na základe spätnej väzby zákazníkov
  • bezpečnostné tipy a rady týkajúce sa správneho náradia a použitia.
SKF logo