Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Ložiská kolies

Jednotky závesov kolies

Od roku 1998 vyrobila spoločnosť SKF viac ako milión jednotiek závesov pre nákladné vozidlá. Mnohé z nich prekročili hranicu milióna kilometrov v tých najtvrdších podmienkach a stále fungujú rovnako spoľahlivo, ako v deň montáže. Jednotky závesov pre nákladné vozidlá od spoločnosti SKF sú prednastavené, utesnené a namazané na celú dobu životnosti, pričom sa vyznačujú ľahkou stavebnicovou konštrukciou, ktorá pomáha eliminovať chyby pri montáži a nastavení, ktoré stoja za väčšinou predčasných zlyhaní ložísk.

Výsledkom je jednotka s prakticky nulovými nárokmi na údržbu a výnimočnou prevádzkovou životnosťou.

Kuželíkové valivé ložiská

Kuželíkové valivé ložiská SKF TQ-Line sa vyznačujú inovatívnou konštrukciou a tými najlepšími komponentmi vo svojej triede. Odolávajú otrasom, vibráciám, nesprávnemu nastaveniu a znečisteniu maziva, ktoré často vedie k zlyhaniu bežných ložísk.

V porovnaní s bežnými konštrukciami obsahujú kuželíkové valivé ložiská SKF TQ-Line vyšší počet valčekov – optimalizovanú geometriu, ktorá umožňuje vyššiu nosnú kapacitu, rovnomernejšie rozloženie záťaže a dlhšiu, bezproblémovejšiu prevádzkovú životnosť.
SKF logo