Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Závesy kolies

Od roku 1998 vyrobila spoločnosť SKF viac ako milión jednotiek závesov pre nákladné vozidlá. Mnohé z nich prekročili hranicu milióna kilometrov v tých najtvrdších podmienkach a stále fungujú rovnako spoľahlivo, ako v deň montáže.

Jednotky závesov pre nákladné vozidlá od spoločnosti SKF sú prednastavené, utesnené a namazané na celú dobu životnosti, pričom sa vyznačujú ľahkou stavebnicovou konštrukciou, ktorá pomáha eliminovať chyby pri montáži a nastavení, ktoré stoja za väčšinou predčasných zlyhaní ložísk. Robustné materiály, špeciálne mazivá a vyššia tuhosť nápravy pomáhajú jednotkám dosiahnuť dlhoročnú životnosť v tých najnáročnejších podmienkach. 

Výsledkom je jednotka s prakticky bezúdržbovou prevádzkou, výnimočnou životnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

..

SKF logo