Alineación de ejes

Es un hecho.

La desalineación del eje supone hasta un 50% de los costes relacionados con los fallos de las máquinas rotativas.

Los ejes pueden sufrir desalineaciones angulares o paralelas y normalmente ambas ocurren tanto en el plano horizontal como en el vertical.

Desalineación paralela

Desalineación paralela

Desalineación angular

Desalineación angular

Alineación correcta

Alineación correcta

Un eje alineado con precisión puede evitar un gran número de fallos de maquinaria que afectan a los estándares de su empresa.

¿Por qué alinear?

No alinear sus ejes puede acarrearle muchos problemas, como

  • Mayor fricción y, por tanto, consumo energético
  • Fallos prematuros en rodamientos y juntas
  • Fallos prematuros en ejes y acoplamientos
Por qué alinear curvas 1
  • Pérdidas excesivas de lubricante por las juntas
  • Fallos en los pernos de acoplamiento y de base
  • Mayor vibración y ruido
Por qué alinear curvas 2

Métodos de alineación de ejes

¡El método más usado es no hacer nada!
Muchos piensan que los acoplamientos flexibles y los rodamientos soportan la desalineación de la maquinaria.
Lo pagará en forma de fallos de maquinaria y un consumo energético excesivo.

Método por regla/nivel

Regla/nivel

  • Mejor que no hacer nada
  • Rápido y sencillo
  • La precisión varía mucho entre usuarios
  • No ofrece consejos reales sobre cómo alinear
Método del reloj comparador

Relojes comparadores

  • Muy buen método si sabe lo que hace y tiene el tiempo necesario
  • Necesita formación para obtener buenos resultados sistemáticos
  • El arqueamiento de la barra de medida puede ser un problema
Método de alineación láser

Alineación láser

  • El método por excelencia
  • Resultados precisos sistemáticos
  • Las herramientas SKF son rápidas y fáciles de usar
  • Los rayos láser no se arquean
  • Las correcciones necesarias aparecen directamente en la pantalla
  • Maximiza el tiempo productivo de la máquina y ahorra energía

Soluciones SKF

SKF le ofrece dos soluciones que se ajustan a sus necesidades y su presupuesto.

TKSA-40

  • Manejo intuitivo con una interfaz gráfica animada.
  • La herramienta de alineación de ejes láser es fácil de usar y adecuada para principiantes y expertos.
  • Calidad de alineación determinada rápidamente gracias a la función de control de tolerancia.
  • Los resultados de la alineación se almacenan en la memoria interna y se copian en el PC sin necesidad de usar un software especial.
  • Comparada con métodos tradicionales, simplifica mucho el proceso de alineación de ejes.
  • Los valores del acoplamiento y las patas en tiempo real hacen que las correcciones sean rápidas y fáciles.
  • La función de "pata coja" comprueba rápidamente si la máquina está apoyada sobre todas las patas.
  • Colocación rápida de las unidades de medición usando los niveles incorporados.
  • Sin idioma, con medidas en mm o pulgadas.

TKSA 20 Asequible y fácil de usar

aplicación de TKSA 20

TKSA-20

  • El precio prácticamente garantiza su amortización en un corto periodo de tiempo.
  • La herramienta de alineación de ejes láser es fácil de usar y adecuada para principiantes y expertos.
  • Comparada con métodos tradicionales, simplifica mucho el proceso de alineación de ejes.
  • Los valores del acoplamiento y las patas en tiempo real hacen que las correcciones sean rápidas y fáciles.
  • La función de "pata coja" comprueba rápidamente si la máquina está apoyada sobre todas las patas.
  • Colocación rápida de las unidades de medición usando los niveles incorporados.
  • Sin idioma, con medidas en mm o pulgadas.

TKSA 40 Intuitivo, función de control de tolerancia de alineación y memoria.

aplicación de TKSA 40

Coloque el ratón sobre la imagen para ver las características del producto.

Vídeos demostrativos

Aquí puede ver los vídeos demostrativos del TKSA 20 y TKSA 40.
Haga clic en la imagen para empezar.

Vídeo TKSA 20

TKSA 20 - 08.30 min.

Vídeo TKSA 40

TKSA 40 - 10.05 min.

Vídeo demostrativo, TKSA 20

Vídeo demostrativo, TKSA 40

Compruébelo usted mismo

La herramienta de alineación de ejes TKSA 20 de SKF es rápida y fácil de usar.

Pruébelo usted mismo con el simulador online de alineación.

english (mm)English (mm)
english (inch)English (inch)
deutschDeutsch
francaisFrançais
espanholEspañol
portuguesPortugués
screenshot of video

Dónde comprarlo

La red de Concesionarios oficiales de SKF le ayudará a decidir qué herramienta de alineación de ejes SKF se ajusta mejor a sus necesidades.

Encuentre su Concesionario oficial más cercano.

TKSA 20

caso completo del TKSA 20

TKSA 40

caso completo del TKSA 40

Contacto


Para obtener más información sobre las herramientas de alineación de ejes SKF
serie TKSA, rellene este formulario y SKF se pondrá en contacto con usted.