Angular contact ball bearings, single row
  Product information           Tolerances , see also text
                  Axial internal clearance, a), b), preload, see also text
                  Recommended fits
                  Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
    dynamic static load Reference Limiting
    limit speed speed
  d D B C C0 Pu * = SKF Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -  
 4605803726556010,41100110024,570892 AM 
 4605805637176514,31100110034,571892 AGMB 
 46062074507104019100110058,071992 ACM 
 460680100689146025,595010001207092 AM 
 460680100618129023,29009001207092 BM 
 4656357646898017,690095070,5307352 
 480700100702153026,595010001257096 AM 
 4807001006241340248509001257096 BM 
 50062037276620111000100027,0708/500 AMB 
 5006205639085015,31000100038,0718/500 AGMB 
 5006205639085015,31000100038,0718/500 AMB 
 50067078553122021,2950100078,0719/500 AGMB 
 500720100715160027,590095013070/500 AM 
 500720100637140024,580085013070/500 BM 
 5306505641093016,3950100039,5718/530 AC/VQ074 
 5306505639090015,6950100039,5718/530 AMB 
 53071082618134023,685090092,0719/530 ACM 
 530760100702160027,5750800150307368 B 
 530780112832190031,580085017570/530 AM 
 53078011274117002875080018070/530 BM 
 5406304526060010,685090021,5BA1B 311585 
 560680563979301685090041,5718/560 AMB 
 56075085592129022,8800850105719/560 AMB 
 560820115904216034,575080019570/560 AMB 
 600730423387351480085038,5708/600 AGMB 
 
  start prev 25 16 17 18 19 20 21 22 23 prev next